製品概要
概要
The M24C08 is an 8-Kbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 1 K × 8 bits.
The M24C08-W can be accessed with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M24C08-R can be accessed with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V, and the M24C08-F can be accessed either with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V (over the full temperature range) or with an extended supply voltage from 1.6 V to 5.5 V under some restricted conditions.
-
特徴
-
- Compatible with following I2C bus modes:
- 400 kHz
- 100 kHz
- Memory array:
- 8 Kbit (1 Kbyte) of EEPROM
- Page size: 16 byte
- Single supply voltage:
- M24C08-W: 2.5 V to 5.5 V
- M24C08-R: 1.8 V to 5.5 V
- M24C08-F:1.7 V to 5.5 V 1.6 V to 5.5 V (under temperature constraint)
- Write:
- Byte write within 5 ms
- Page write within 5 ms
- Operating temperature range:
- from -40 °C up to +85 °C
- Random and sequential read modes
- Write protect of the whole memory array
- Enhanced ESD/latch-Up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-years data retention
- Compatible with following I2C bus modes:
- パッケージ
- SO8N (ECOPACK2)
- TSSOP8 (ECOPACK2)
- UFDFPN8 (ECOPACK2)
- UFDFPN5 (ECOPACK2)
- WLCSP (ECOPACK2)
-
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M24C08-FCT6TP/T | 量産中 | WLCSP | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24C08-FDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24C08-FMC6TG | 量産中 | UFDFPN8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24C08-FMH6TG | 量産中 | DFN5 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24C08-FMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 |
M24C08-FCT6TP/T
Package:
WLCSPMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C08-FMH6TG | | | 3 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C08-FMN6TP | | | 3 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C08-FMC6TG | | | 3 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C08-FDW6TP | | | 2 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C08-FCT6TP/T | | | 4 distributors |
|
|
|
M24C08-FMH6TG 量産中
M24C08-FMN6TP 量産中
M24C08-FMC6TG 量産中
M24C08-FDW6TP 量産中
M24C08-FCT6TP/T 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。