製品概要
概要
The M24C16-DFCU is a 16-Kbit I2C-compatible EEPROM assembled in a four balls ultra thin chip scale package (WLCSP).
The device is accessed by a simple serial I2C compatible interface running up to 1 MHz.
The M24C16-DFCU memory array is based on advanced true EEPROM technology (electrically erasable programmable memory), organized as 128 pages of 16 bytes, with a data integrity improved with an embedded Error Correction Code logic.
The M24C16-DFCU offers an additional page, named the identification page (16 byte). The identification page can be used to store sensitive application parameters which can be (later) permanently locked in read-only mode.
-
特徴
- Compatible with all I2C bus modes
- 1 MHz
- 400 kHz
- Memory array:
- 16 Kbits (2 Kbytes) of EEPROM
- Page size: 16 bytes
- Additional Write lockable page(Identification page)
- Supply voltage range:
- 1.6 V to 5.5 V
- Operating temperature range
- VCC = 1.7 V : -40°C / +85°C
- VCC = 1.6 V : -40°C (Read) / 0°C (Write) / +85°C
- Schmitt trigger inputs for noise filtering
- Write
- Byte Write within 5 ms
- Page Write within 5 ms
- Random and sequential read modes
- ESD protection
- Human Body Model: 4 kV
- Write cycle endurance
- 4 million Write cycles at 25 °C
- 1.2 million Write cycles at 85 °C
- More than 200-years data retention
- パッケージ :
- RoHS compliant and halogen free WLCSP(ECOPACK2®)
- Compatible with all I2C bus modes
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M24C16-DFCU6TP/K | 量産中 | WLCSP ULTRA-THIN | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M24C16-DFCU6TP/K
Package:
WLCSP ULTRA-THINMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C16-DFCU6TP/K | 量産中 | 0.1838 / 1k | 3 distributors | WLCSP ULTRA-THIN | Tape and Reel | SINGAPORE | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
|
|
|
M24C16-DFCU6TP/K 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。