製品概要
概要
The M24C32 is a 32-Kbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 4 K × 8 bits.
The M24C32-W can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M24C32-R can operate with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V, and the M24C32-F and M24C32-DF can operate with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V, over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C; while the M24C32-X can operate with a supply voltage from 1.6 V to 5.5 V over an ambient temperature range of -20 °C / +85 °C.
The M24C32-D offers an additional page, named the identification page (32 byte). The identification page can be used to store sensitive application parameters which can be (later) permanently locked in read-only mode.
-
特徴
- I²C interface
- Compatible with following I²C bus modes:
- 1 MHz (fast mode plus)
- 400 kHz (fast mode)
- 100 kHz (standard mode)
- Compatible with following I²C bus modes:
- Memory
- 32 Kbit (4 Kbyte) of EEPROM
- Page size: 32 bytes
- Additional 32-byte identification page for M24C32-D only
- Power supply
- Wide voltage range:
- From 1.7 V to 5.5 V over -40 °C to +85 °C
- From 1.6 V to 5.5 V under temperature constraint
- Wide voltage range:
- Temperature
- Operating temperature range: From -40 °C up to +85 °C
- Fast write cycle time
- Byte and page write within 5 ms (3.2 ms typical)
- Performance
- Enhanced ESD/latch-up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- Advanced features
- Hardware write protection of the whole memory array
- Random and sequential read modes
- パッケージ
- SO8N, TSSOP8, UFDFPN8, and UFDFPN5 (ECOPACK2)
- WLCSP4 4-ball
- Unsawn wafer (each die is tested)
- I²C interface
回路ダイアグラム
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
31.0 | 01 Dec 2023 | 01 Dec 2023 |
アプリケーションノート (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 | ||
1.7 | 01 Jan 2022 | 01 Jan 2022 | ||
2.7 | 15 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | ||
4.6 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
プレゼンテーション (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
25.02 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
1.3 | 27 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | ||
1.0 | 12 Jan 2022 | 12 Jan 2022 | ||
1.0 | 14 Jan 2022 | 14 Jan 2022 |
セレクションガイド (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Jul 2022 | 13 Jul 2022 |
パンフレット (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M24C32-RDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24C32-RMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C32-RMN6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24C32-RDW6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M24C32-RMN6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24C32-RDW6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。