製品概要
概要
The M24M01X-F is a 1-Mbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 128 K × 8 bits.
It can operate with a supply voltage from 1.6 V to 5.5 V, with a clock frequency of 1 MHz (or less), over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C.
The M24M01X-F offers the following three 8-bit registers.
The device type identifier (DTI) register permanently locked in read-only mode.
The configurable device address (CDA) register authorizing the user, through software, to configure up to four possibilities of chip enable address.
The software write protection (SWP) register authorizing the user, through software, to write protect partially or fully the memory array.
Moreover, the M24M01X-F offers an additional page, named the identification page (256-byte). The identification page can be used to store sensitive application parameters, which can be (later) permanently locked in read-only mode. This device is available in wafer level chip scale packaging 4-ball.
-
特徴
- I²C interface
- Compatible with the following I²C bus modes:
- 1 MHz (Fast-mode Plus)
- 400 kHz (Fast-mode)
- 100 kHz (Standard-mode)
- Compatible with the following I²C bus modes:
- Memory
- 1-Mbit (128-Kbyte) of EEPROM
- Page size: 256-byte
- Additional 256-byte identification page
- Supply voltage
- Wide voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Temperature
- Fast write cycle time
- Performance
- Enhanced ESD/latch-up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- Fast wake-up time (less than 5 μs)
- Ultra-low power current consumption
- 330 nA (typical) in standby mode
- 100 μA (typical) for read current
- 720 μA (typical at 3.3 V) for write current
- Advanced features
- Configurable device address register
- Device type identifier register (in read-only)
- Software write protection register
- Hardware write protection of the whole memory array
- Random and sequential read modes
- パッケージ
- WLCSP 4-ball (ECOPACK2)
- I²C interface
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (5 of 12)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 | |
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 | |
ZIP | 1.0 | 17 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | |
ZIP | 1.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 03 Oct 2024 | 03 Oct 2024 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
7Z | 1.1 | 07 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M24M01X-FCU6T/VF | 量産中 | WLCSP ULTRA-THIN | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24M01X-FCU6T/VF
Package:
WLCSP ULTRA-THINMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24M01X-FCU6T/VF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M24M01X-FCU6T/VF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。