M95P08-E

量産中
Education

動作温度範囲が広い超低消費電力の8MbitシリアルSPIページEEPROM

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

M95P08-IとM95P08-Eは、STの高度な独自NVM技術を用いて製造されています。EEPROM技術と同様、柔軟性の高いバイト書込みを提供し、ページ単位での書換が可能で、ページ書換えサイクル耐性も高く、超低消費電力です。

M95P08-IとM95P08-Eは、それぞれ512バイトのプログラム可能な2048枚のページとして構成される8Mbit SPIページEEPROMデバイスです。いずれもSPIバスを経由して高性能デュアルおよびクアッドSPI出力でアクセスされます。

これらのデバイスは、以下の512バイトの追加(ID)ページ2枚を提供します。

  • 1ページ目には、識別データと、ご要望に応じてUIDが含まれます。
  • 2ページ目は、非常に重要なアプリケーション・パラメータを格納するために使用できます。(後で)読出し専用モードとして恒久的にロックすることもできます。

追加ステータス、設定、および揮発性レジスタで希望のデバイス設定を行う一方、安全レジスタはデバイス・ステータス情報を提供します。

M95P08-Iは、1.6V~3.6Vの電源電圧範囲および-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。

M95P08-Eは、-40℃~+105℃と温度範囲が広く、最大クロック周波数は80MHzです。

M95P08-IとM95P08-Eは、最大512バイトのバイトおよびページ書込み命令を提供します。書込み命令はセルフ・タイマによる自動消去とプログラム動作で構成されているため、データ・バイトを柔軟に管理できます。

各デバイスは、メモリを消去済みの状態に設定するページ、ブロック、セクタ、チップ消去コマンドも受け付けます。

これらのコマンドを受け付けた後は、メモリを512バイト・ページで高速プログラミングし、ページ・プログラムとバッファ読込み命令を使ったさらなる最適化により、SPI通信遅延を低減することができます。

  • 特徴

    • インタフェース
      • シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)とデュアル/クアッド出力をサポート
    • 高周波数
      • クロック周波数:最大80MHz
      • 1個のダミー・バイトを使用する高速読出しシングル/デュアル/クアッド出力
        • デュアル出力データ転送:最大160Mbits/s
        • クアッド出力データ転送:最大320Mbits/s
    • メモリ
      • 8MbitのページEEPROM
      • 64KBブロック、4KBセクタ
      • ページ・サイズ:512バイト
      • 512バイトの追加識別ページ x 2
    • 電源電圧
      • 広い電圧範囲:1.6V~3.6VのVCC
    • 温度
      • 動作温度範囲:
        • -40℃~+85℃(産業用)
        • -40℃~+105℃(温度拡張)
    • 性能
      • 書換え耐性:全温度範囲で50万サイクル
      • データ保持期間
        • 100年
        • 50万サイクル後10年
    • 超低消費電力
      • ディープ・パワーダウン・モードの場合0.6μA(標準)
      • STANDBYモードの場合16μA(標準)
      • 10MHzでのシングル読出しの場合800μA(標準)
      • ページ書込みの場合1.5mA(標準)
      • 電流ピーク制御 < 3mA
    • 高い消去/書込み性能
      • 高速書込み/プログラミング/消去時間:
        • 512バイトのバイトおよびページ書込み(自動消去とプログラミングを含む)の場合2ms(標準)
        • ページ・プログラミング(512バイト)の場合1.2ms(標準)
        • ページ消去の場合1.1ms(標準)
        • セクタ消去の場合1.3ms(標準)
        • ブロック消去の場合4ms(標準)
        • チップ消去の場合4ms(標準)
      • バッファ読込み命令によるページ・プログラム
    • 高度な機能
      • 高いメモリ信頼性(DEC、TED)を実現するECC
      • ノイズ・フィルタリング用シュミット・トリガ入力
      • 出力バッファの強度をプログラム可能
      • ISO26262向け動作ステータス・フラグ
      • ソフトウェアリセット
      • 上下オプションありのブロック別書込み保護
      • ユニークID(ご要望に応じて提供)
      • 電子識別
      • SFDP(シリアルFlashディスカバリ可能パラメータ)モードをサポート
      • JEDEC標準製造業者識別情報
    • パッケージ
      • ECOPACK2(RoHS準拠)でハロゲンフリーのパッケージ:
        • DFN8 2mm x 3mm
        • SO8N
        • WLCSP8
    • ESDプロテクション
      • 強化されたESD HBM(人体モデル)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M95P08-E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M95P08-EXMNT/E
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack2

M95P08-EXMNT/E

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
M95P08-EXMNT/E
量産中
0.5639 / 1k
Available at 3 distributors

販売代理店在庫 M95P08-EXMNT/E

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 5189 1
DIGIKEY WORLDWIDE 2495 1

販売代理店在庫データ: 4/12/2025

SO-8 Tape and Reel CHINA 3A991.b.1.b.1 NEC -40 105

M95P08-EXMNT/E 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
0.5639 / 1k
パッケージ:
SO-8
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
3A991.b.1.b.1
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

M95P08-EXMNT/E

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

販売代理店

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

5189

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

2495

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/12/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。