CATEGORIES

MEMS & センサ

社会や日々の生活とテクノロジーの融合がますます進みつつある今日のオンライフ時代において、センサ製品は、私たちの周囲の世界とのかかわりをより良いものにするために必要不可欠な存在となっています。一方、新たな環境問題に直面している世界では、採用されるテクノロジーへの期待がさらに高まっています。そのテクノロジーは、単に生活をより良くするだけではなく、人々の生活にフォーカスをしながら効率を向上すると同時に、地球環境も保護する必要があります。

STは、25年を超える経験とイノベーションに基づくMEMSセンサの充実したポートフォリオにより、持続可能なオンライフ時代への移行を可能にします。

  • スマートとは、センサが取得したデータを直接処理し、ローカル・デバイスに有意義な洞察情報を提供できることを意味します。スマート・センサは、データのローカル処理によってデータ送信とクラウド処理を不要とすることで、システム・レベルでの消費電力を削減します。
  • オープンとは、他のセンサと接続できるセンサのことを意味します。このオープン性により、サード・パーティが、顧客のために共同で価値を創造する開発エコシステムを構築しながら、センサ上での処理に関するSTのイノベーションを利用することが可能になります。
  • 正確さとは、センサによって高精度データを提供することで、高品質な判定を可能にし、ユーザ・インタラクションをよりスムーズで自然なものにすることを意味します。正確なセンサは、工場出荷時較正にかかる時間とリソースも削減できるため、総エネルギー需要も減少させることができます。

アプリケーション

お客様のニーズを満たすSTの持続可能なMEMS & センサ

    STの MEMS & センサは、以下の市場のあらゆるアプリケーションに対応できます。
  • スマートフォンやウェアラブルからPC、タブレット、およびAR / VRに至るまでのパーソナル電子機器市場
  • 振動、温度、大気圧、音、および音響解析の産業市場
  • セーフティおよびノン・セーフティ・アプリケーション用のAEC-Q100規格に準拠した車載市場
  • リハビリテーション・デバイス、ヘルメット、バイタル・サイン・モニタなどのヘルスケア市場
ユーザ体験を強化し、スマートフォン、PC、タブレット、およびカメラを簡単に楽しく使えるものにします
ヘッドセット、完全ワイヤレス・ステレオ、スマート・ウォッチ、およびリストバンドで、 確実な行動認識ジェスチャ検出を保証します
ユーザ・インタフェースを強化し、対象の有無を検出し、 消費電力を削減します
半自動運転高精度測位V2Xなどに、安全な優れた運転経験を提供します
広い温度範囲と低消費電力で、 高い性能精度および信頼性を実現します
モーション検知、身体再建埋込み型機器で、高度なヘルスケア・アプリケーションを実現します

MEMS & センサの製品ポートフォリオ

MEMSクイック・リファレンス・ガイド:サステナビリティとインテリジェンスを実現

STのMEMS & センサ製品の特徴、および一般的なユース・ケース主なメリットに関するガイダンスの概要

SOXAIのスマートリング技術
SOXAI社 & ST
コンテキスト認識機能をリードするHP社のPC
HP社 & ST
最新のMEMS & センサのニュースレターを
ご購読ください