LPS28DFW

量産中
Design Win Education

1260hPaと4060hPaの2種類の最大測定範囲を提供する、防水パッケージ付き絶対圧デジタル出力大気圧センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

LPS28DFWは、ピエゾ抵抗式の超小型絶対圧デジタル出力大気圧センサです。また、センシング素子と、I²CまたはMIPI I3CSMインタフェースを通じてセンシング素子からアプリケーションに通信を行うインタフェースICから構成されています。消費電力を低減することで、従来製品と比べて小さい大気圧力ノイズを実現しています。

LPS28DFWは、メタル・リッド付きセラミックLGAパッケージで提供され、-40℃~+85℃の幅広い動作温度範囲が保証されています。外気圧をセンシング素子まで到達させるため、パッケージには穴が開いています。IC内部のジェルが電気部品を水から保護します。メタル・キャップは、アプリケーションPCBレイアウトで、グラウンドに接続するか電気的に浮遊した状態のまま残すことを選択できます。メタル・キャップの接続は、お客様の対象アプリケーションによって決まります。

このデバイスは、パーソナル電子機器およびコンスーマ向けアプリケーションの要件とミッション・プロファイルを満たすように設計されています。

  • 特徴

    • 最大測定範囲が2種類の防水絶対圧センサ
      • モード1: 260hPa~1260hPa
      • モード2: 260hPa~4060hPa
    • 消費電流: 最小1.7µA
    • 絶対圧精度: 0.5hPa
    • 低い大気圧センサ・ノイズ: 0.32Pa
    • 温度補正機能内蔵
    • 24bit圧力データ出力
    • 出力データ・レート(ODR): 1Hz~200Hz
    • I²CまたはMIPI I3CSMインタフェース
    • FIFO内蔵
    • 割込み機能: Data-Ready / FIFOフラグ / 圧力しきい値
    • 電源電圧: 1.7V~3.6V
    • Oリングで簡単に封止できるパッケージ
    • ECOPACK鉛フリーに準拠

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - LPS28DFW

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
LPS28DFWTR
量産中
CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD Ecopack2

LPS28DFWTR

Package:

CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

CERAMIC CCLGA 2.8X2.8X2.1 6L+PAD

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
LPS28DFWTR
Available at distributors

販売代理店在庫 LPS28DFWTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LPS28DFWTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

LPS28DFWTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。