製品概要
概要
STHS34PF80は、工場出荷時に較正済みの検知波長5µm~20µmで動き検出・プレゼンス検知兼用の非冷却式赤外線センサです。
STHS34PF80センサは、視野角内にある対象物から放射される赤外線照射量を測定するように設計されています。生データは内蔵ASICによってデジタル処理され、動き、プレゼンス、過熱状態を監視するように設定できます。
STHS34PF80は、感度が非常に高いため、光学レンズがなくても、最長4m先の人の存在を検出できます。
STHS34PF80は、小型の3.2 x 4.2 x 1.455(最大)mm 10リードLGAパッケージに収められています。
-
特徴
- 主な機能
- プレゼンス検知・動き検出兼用高感度赤外線センサ
- レンズを使用せずに70 x 25cm²の物体を最長4mの距離で検出
- IRフィルタ内蔵
- 表面実装可能
- 対象物が静止していても検出を維持
- 静止している対象物と動いている対象物を区別できる
- 80°の視野角
- 出荷時較正済み
- 低電力
- プレゼンス検知/動き検出用のスマートアルゴリズムを内蔵
- 電気的仕様
- 電源電圧:1.7V~3.6V
- 消費電流:10µA
- I²C/3線式SPIシリアル・インタフェース
- 可変ODR(0.25Hz ~ 30Hz)
- ワンショットモード
- センサの仕様
- IR感度:2000LSB/°C
- RMSノイズ:25LSBrms
- 検知波長:5µm ~ 20µm
- 内蔵温度センサの精度:±0.3℃(Typ.)
- パッケージ仕様
- LGA 10リード、3.2 x 4.2 x 1.455(最大)mm
- ECOPACKおよびRoHS準拠
- 主な機能
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Sep 2023 | 21 Sep 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
STHS34PF80TR | 量産中 | LGA 3.2X4.2X1.455MM 10L 0.5MM | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STHS34PF80TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STHS34PF80TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。