製品概要
概要
STM32H503xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとする高性能マイクロコントローラ・ファミリ(STM32H5シリーズ)です。最大動作周波数は250 MHzです。
Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Armの単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、ハイスピード・メモリ(128KBのデュアルバンクFlashメモリと32KBのSRAM)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
また、セキュアなライフ・サイクル・マネージメント、書込み保護、保護領域の非表示といった、組込みFlashメモリとSRAMのための複数の保護メカニズムを備えています。
本製品は、HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。
本製品は、アクティブ・タンパ検知と、過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。こうした保護は、攻撃を受けた場合、機密データを消去するいくつかの内部モニタにより実現しています。
本製品は、高速12bit ADC、2個のDACチャネル、オペアンプ、コンパレータ、低消費電力RTC、1個の32bit汎用タイマ、1個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、1個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、2個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、標準および高度な通信インタフェースとして2個のI²C、I²Cと共有する2個のI3C、マルチプレックス全二重I2Sを備えた3個のSPI、3個のUSARTと1個の低消費電力UART、1個のFDCAN、1個のUSBフルスピードも備えています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃ / 105℃、低損失(接合部温度+130℃)で125℃までで、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ用のアナログ独立電源入力や、いくつかのGPIO用の専用電源入力など、いくつかの独立電源がサポートされています。バックアップ・バッテリを接続するためのVBAT入力が用意されています。このバッテリはRTC機能を有し、32個の32bitレジスタと2KB SRAMをバックアップします。
本製品は、25ピンから64ピンまでの5つのパッケージで提供されます。
-
特徴
- コア
- FPU、最大周波数250 MHz、MPU、375 DMIPS(Dhrystone 2.1)、DSP命令を備えたArm® Cortex®-M33 CPU
- ART アクセラレータ
- Flashメモリから0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ(最大周波数:250 MHz)
- ベンチマーク
- 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
- メモリ
- 128KBのECC付き内蔵Flashメモリ、2バンクの書込み中読出し(read-while-write)
- 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
- ECC付き32KB SRAM
- 2KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
- クロック、リセット、供給管理
- 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- POR、PDR、PVD、およびBOR
- 組込みレギュレータ(LDO)
- 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
- システム・クロック、USB、オーディオ、およびADC用の2個のPLL
- 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
- 低消費電力モード
- SLEEP、STOP、STANDBYモード
- RTC用VBAT供給、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
- 汎用I/O
- 最大49個の割込み機能付き高速I/O(ほとんどのI/Oは5V耐性)
- 最大9個のI/O、1.08Vまで独立供給可能
- アナログ
- 1個の12bit ADC、最大2.5MSPS
- 1個の12bitデュアルチャネルDAC
- 1個の超低消費電力コンパレータ
- 1個のオペアンプ(バンド幅7MHz)
- 1個のデジタル温度センサ
- 最大11個のタイマ
- 16bitタイマ6個(STOPモードで使用可能な低消費電力16bitタイマ2個を含む)および32bitタイマ1個
- 2個のウォッチドッグ
- 1個のSysTickタイマ
- ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
- 通信インタフェース
- 最大2個のI2C FM + インタフェース(SMBus/PMBus®)
- 最大2個のI3CをI2Cと共有
- 最大3個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)および1個のLPUART
- 最大3個のSPI(内部オーディオPLLまたは外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は3個のUSARTからの最大3個の追加SPIを含む)
- 1個のFDCAN
- 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
- CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
- セキュリティ
- HASH(SHA-1、SHA-2)、HMAC
- 真性乱数発生器
- 96bitユニークID
- アクティブ・タンパ
- デバッグ
- 認証済みデバッグ
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)およびJTAGインタフェース
- ECOPACK2対応パッケージ
- コア
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.7 | 15 Jan 2025 | 15 Jan 2025 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Jul 2024 | 01 Jul 2024 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 09 Sep 2024 | 09 Sep 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32H503EBY6TR | 量産中 | WLCSP 25 2.33x2.24x0.6 P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | Ethernet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM32H503EBY6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H503EBY6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。