製品概要
概要
STM32H562xxおよびSTM32H563xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするSTM32H5シリーズの高性能マイクロコントローラです。最大動作周波数は250 MHzです。
Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)を備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、ハイスピード・メモリ(最大2MBのデュアルバンクFlashメモリと640KBのSRAM)、100ピン以上のパッケージで提供されるデバイス用の柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ(FMC)、1個のOCTOSPIメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで少なくとも1個のQuad-SPIが利用可能)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
本製品は、Arm®によるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。セキュア・ファームウェア更新を実行するための機能が組み込まれています。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストールも組み込まれています。複数の保護レベルと安全なデバッグ認証により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。
本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を有しています。
HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった専用のペリフェラルによりセキュリティが強化されます。
本製品は、攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。
本製品は、2個の高速12bit ADC、2個のDACチャネル、内部電圧リファレンス・バッファ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、8個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、6個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、標準および高度な通信インタフェースとして4個のI2C、1個のI3C、6個のSPI、3個のI2S、6個のUSART、6個のUARTと1個の低消費電力UART、2個のSAI、1個のデジタル・カメラ・インタフェース(DCMI)、最大2個のSDMMC、最大2個のFDCAN、1個のUSBフルスピード、1個のUSB Type-C® / USB Power Deliveryコントローラ、Ethernetインタフェース(STM32H563xxのみで使用可能)も備えています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃(接合部温度+130℃)および-40℃~+125℃(接合部温度+130℃)で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
ADC、DAC、USB用の3.3V専用電源入力、いくつかのGPIOおよびSDMMC用の専用電源入力といった独立電源に対応しています。VBAT入力は、バックアップ・バッテリを接続したり、RTC機能を保持したり、32個の32bitレジスタと4KB SRAMをバックアップするのに使用されます。
本製品は、64ピンから176ピンまでの8つのパッケージで提供されます。
すべてのパッケージは、VCOREの電源オプションとしてLDOまたはSMPSを備えています(ただし、LQFP64およびVFQFPN68パッケージはSMPSを、WLCSP80はLDOを除く)。
-
特徴
- コア
- TrustZone®対応Arm® Cortex®-M33 CPU、FPU、最大周波数250MHz、MPU、375 DMIPS(Dhrystone 2.1)
- ART アクセラレータ
- Flashや外部メモリからの0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
- 外部メモリ用4KBデータ・キャッシュ
- ベンチマーク
- 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
- メモリ
- 最大2MBのECC付き内蔵Flashメモリ、2バンクの書込み中読出し(read-while-write)
- バンクあたり最大48KB、データ・フラッシュ用ハイ・サイクル耐性(100Kサイクル)
- 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
- 640KBのSRAM(ECC付き64KB SRAM2およびフレキシブルECC付き320KB SRAM3)
- 4KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
- 最大16bitのデータ・バスを備えた柔軟性の高い外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、FRAM、SDRAM / LPSDR SDRAM、NOR / NANDメモリ
- シリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashフレーム・フォーマットをサポートする1個のOcto-SPIメモリ・インタフェース
- 2個のSD / SDIO / MMCインタフェース
- クロック管理
- 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
- 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
- 汎用I/O
- 割込み機能付き最大140個の高速I/O(ほとんどが5V耐性)
- 1.08Vまでの独立電源で最大10個のI/O
- 低消費電力
- SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- RTC用VBAT電源、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
- セキュリティ
- Armv8-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
- 最大8つの設定可能なSAUリージョン
- TrustZone®を認識し、セキュリティ保護可能なペリフェラル
- 安全なデバッグ認証による柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
- SFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
- TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
- HASH ハードウェアアクセラレータ
- ECDSA 署名の検証
- 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
- 96bitユニークID
- アクティブ・タンパ
- CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
- 2個のFIFO付きデュアルポートDMA
- 数値演算アクセラレータ
- 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
- FMAC(フィルタ数値演算アクセラレータ)
- リセットと電源管理
- 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- POR、PDR、PVD、およびBOR
- 組込みレギュレータ(LDO)またはSMPS降圧コンバータ・レギュレータ(設定可能なスケーラブル出力でデジタル回路に供給)
- 最大24個のタイマ
- 18個の16bit(STOPモードで使用可能な6個の低消費電力16bitタイマを含む)
- 最大4個のIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと矩形(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた2個の32bitタイマ
- ウォッチドッグ x2
- 2個のSysTickタイマ
- 最大34個の通信インタフェース
- 最大4個のI2C Fm+(SMBus / PMBus®)
- 1個のI3C
- 最大12個のU(S)ART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)と1個のLPUART
- 内部オーディオPLLまたは外部クロックによる3個のマルチプレックス全二重I2Sオーディオ・クラス精度を含む最大6個のSPI、および同期モードで設定された場合に5個のUSARTから最大5個のSPIを追加(OctoSPIで1個のSPIを追加)
- 2個のSAI
- 2個のFDCAN
- 1個の8bit~14bitカメラ・インタフェース
- 1個の16bitパラレル・スレーブ同期インタフェース
- 1個のHDMI-CEC
- 1個のDMAコントローラ付きEthernet MACインタフェース
- 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
- 1個のUSB Type-C® / USB Power Delivery r3.1
- アナログ
- 12bitで最大5Mspsの2個の12bit ADC
- 2個の12bit DAC
- デジタル温度センサ
- デバッグ
- 認証済みデバッグと柔軟性の高いデバイス・ライフ・サイクル
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™(ETM)
- ECOPACK2対応パッケージ
- コア
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.7 | 15 Jan 2025 | 15 Jan 2025 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Jul 2024 | 01 Jul 2024 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 09 Sep 2024 | 09 Sep 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32H563IIK3Q | 量産中 | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32H563IIK6 | 量産中 | UFBGA 176+25 10x10x0.6 P 0.65 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32H563IIT3Q | 量産中 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32H563IIT6 | 量産中 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | Ethernet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563IIK6 | | | 7 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H563IIT3Q | | | 3 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H563IIK3Q | | | 3 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32H563IIT6 | | | 4 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H563IIK6 量産中
STM32H563IIT3Q 量産中
STM32H563IIK3Q 量産中
STM32H563IIT6 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。