製品概要
概要
STM32WB15CCは、マルチプロトコルに対応する超低消費電力のワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)です。Bluetooth® Low Energy(LE) SIG仕様バージョン5.2に準拠した強力な超低消費電力無線機能を搭載しています。専用のArm® Cortex®-M0+を搭載し、すべてのリアルタイム下層プロトコルを実行します。
STM32WB15CCは、超低消費電力を特徴とし、高性能Arm® Cortex®-M4(最大動作周波数64MHz)をベースにしています。Cortex-M4には、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ・タイプをすべてサポートしています。また、完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。
6つの双方向チャネルを持つIPCCによって、プロセッサ間の通信が強化されています。HSEMは、2つのプロセッサ間における共通リソースの共有に使用されるハードウェア・セマフォを提供します。
高速のメモリ(320KB Flashメモリ / 48KB SRAM)と、広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを内蔵しています。
メモリ / ペリフェラル間、およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な7つのDMAチャネルにて行われます。
また、内蔵のFlashメモリとSRAMは、読出し / 書込み保護、独自仕様コード読出し保護をはじめとする複数の保護機能を備えています。メモリ部分は、Cortex® -M0+の排他アクセスに対して保護されています。
AES暗号化エンジン、PKAおよびRNGにより、上層プロトコルの暗号化が可能です。
STM32WB15CCは、高速の12bit A/Dコンバータおよび1つの超低消費電力コンパレータを搭載すると共に、
低消費電力RTC、高度な16bitタイマ x1、汎用32bitタイマ x2、16bit低消費電力タイマ x2を内蔵しています。
さらに、最大8本の静電容量検出チャネルを使用可能です。
STM32WB15CCは、USART(ISO 7816 / IrDA / Modbus / スマートカード・モード) x1、低消費電力UART(LPUART) x1、I2C(SMBus / PMBus) x1、SPI(最大32MHz) x1など、標準および高度な通信インタフェースを搭載しています。
動作温度範囲は、-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)および-40℃~+105℃(接合部温度+125℃)で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
また、高効率のSMPSステップダウン・コンバータ、およびVDDがVBORx(x = 1 / 2 / 3 / 4)未満の電圧レベル(デフォルトは2.0V)まで低下したときの自動バイパス・モード機能が内蔵されおり、A/Dコンバータおよびコンパレータのアナログ入力に対応する独立電源も備えています。
VBAT専用の電源を備えているため、メインのVDDがダウンした場合でも、CR2032などのバッテリやSupercap、または小型充電式バッテリにより、32.768kHz LSEオシレータ、RTC、およびバックアップ・レジスタのバックアップが可能です。
STM32WB15CCは、48ピンまたは49ピン・パッケージで提供されます。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- 無線通信機能
- 2.4GHz
- Bluetooth® 5.2仕様をサポートする無線トランシーバ搭載
- 受信感度: -95.5dBm(Bluetooth® LE @1Mbps)
- プログラム可能な出力電力: 1dBステップで最大+5.5dBm
- 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
- 2Mbpsをサポート
- リアルタイムの無線層に専用のArm® Cortex® M0+搭載
- 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
- 無線周波数規制(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
- 外部PAをサポート
- 最適化された整合ソリューション(MLPF-WB-01E3)用に集積型受動デバイス(IPD)コンパニオン・チップを利用可能
- 超低消費電力プラットフォーム
- 電源電圧: 1.71V~3.6V
- 動作温度範囲: –40℃~+85℃ / –40℃~+105℃
- 12nAのシャットダウン・モード
- 610nAのSTANDBYモード + RTC + RAM 48KB
- アクティブ・モードのマイコン: 33µA/MHz(RFおよびSMPSがオンのとき)
- 無線: Rx 4.5mA / Tx @0dBm 5.2mA
- コア: FPU、Flashメモリからのゼロ・ウェイト・ステート実行が可能な適応型リアルタイム・アクセラレータ(ARTアクセラレータ)、およびMPU搭載Arm® Cortex®-M4(最大動作周波数64MHz、DMIPS 80、DSP命令対応)
- パフォーマンス・ベンチマーク
- 1.25DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 電源およびリセット管理
- インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
- 5つの閾値が選択可能な安全かつ低消費電力のBOR(ブラウンアウト・リセット)
- 超低消費電力POR / PDR
- プログラム可能な電圧検出器(PVD)
- RTCおよびバックアップ・レジスタ使用のVBATモード
- クロック・ソース
- トリミング・キャパシタを内蔵した32MHz水晶発振器(無線およびCPUクロック)
- RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
- 内部低消費電力32kHz RC(LSI1)
- 内部低ドリフト32kHz RC(LSI2)
- 内部マルチスピード100kHz~48MHzオシレータ(出荷時較正済み)
- ハイスピード内部16MHz RC(出荷時トリミングRC)
- システム・クロックおよびA/Dコンバータ用PLL x1
- メモリ
- 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)機能付きのFlashメモリ(320KB)で、無線スタックやアプリケーションを有効化
- SRAM 48KB(うち36KBはハードウェア・パリティ・チェック付き)
- 32bitバックアップ・レジスタ x20
- USART / SPI / I2Cインタフェース対応のブート・ローダ
- 1KB(128ダブル・ワード)OTP
- 豊富なアナログ・ペリフェラル(最低1.62Vまで動作可能)
- 12bit A/Dコンバータ (2.5Msps、190µA/Msps)
- 超低消費電力コンパレータ x1
- ペリフェラル機能
- プロセッサ間通信コントローラ(IPCC)によるBluetooth® LE通信
- CPU間のリソース共有のためのハードウェア・セマフォ
- ADC / SPI / I2C / USART / AES / タイマをサポートするDMAコントローラ(7チャネル) x1
- USART(ISO 7816 / IrDA / SPIマスタ / Modbus / スマートカード・モード) x1
- LPUART(低消費電力) x1
- SPI 32Mbit/s x1
- I2C (SMBus/PMBus®) x1
- タッチ・センシング・コントローラ(最大8個のセンサ)
- 16bit / 4チャネルの高度なタイマ x1
- 32bit / 4チャネルのタイマ x1
- 16bitの超低消費電力タイマ x2
- 独立SysTick x1
- 独立型ウォッチドッグ x1
- ウィンドウ型ウォッチドッグ x1
- セキュリティ機能
- Bluetooth® LEソフトウェア・スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
- アプリケーションおよびBluetooth® LE用の最大256bitのハードウェア暗号化AES x2
- ハードウェア公開鍵認証(PKA)
- 暗号化アルゴリズム: RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
- 真性乱数発生器(TRNG)
- 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)
- CRC演算ユニット
- ダイ情報: 96bitユニークID
- IEEE 64bitユニークID Bluetooth® LE 48bit EUIの導出可能性
- 最大37個の高速I/O(うち35個が5V耐性)
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、アプリケーション・プロセッサ用JTAG
- アプリケーション共通のトリガ
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
回路ダイアグラム
関連製品

おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
関連ドキュメント
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 12 Apr 2023 | 12 Apr 2023 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 20 Jan 2022 | 20 Jan 2022 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32WB15CCU6 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32WB15CCU6E | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32WB15CCU7 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32WB15CCU7E | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32WB15CCY6TR | 量産中 | WLCSP 49 3.3x3.4x0.6 P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
STM32WB15CCU6
Package:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mmMaterial Declaration**:
STM32WB15CCU7
Package:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mmMaterial Declaration**:
STM32WB15CCU7E
Package:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB15CCU6E | 量産中 | 2.1243 / 10k | 5 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 85 |
| 3 | 1 |
| Internal |
| 1 | 37 |
| 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
| ||||
STM32WB15CCU6 | 量産中 | 2.1243 / 10k | 6 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 85 |
| 3 | 1 |
| Internal |
| 1 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
| ||||
STM32WB15CCU7E | 量産中 | 2.273 / 10k | 1 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 105 |
| 3 | 1 |
| Internal |
| 1 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
| ||||
STM32WB15CCU7 | 量産中 | 2.273 / 10k | 1 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 105 |
| 3 | 1 |
|
|
| 1 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
| ||||
STM32WB15CCY6TR | 量産中 | 2.1243 / 10k | 1 distributors | WLCSP 49 3.3x3.4x0.6 P 0.4 mm | Tape and Reel | TAIWAN | 5A992.c | NEC | -40 | 85 |
| 3 | 1 |
| Internal |
| 1 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
|
STM32WB15CCU6E 量産中
STM32WB15CCU6 量産中
STM32WB15CCU7E 量産中
STM32WB15CCU7 量産中
STM32WB15CCY6TR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。