製品概要
主な利点
概要
STM32WBA5xxxは、マルチプロトコルに対応する超低消費電力のワイヤレスSoCです。Bluetooth® Low Energy SIG仕様バージョン5.4に準拠した強力な超低消費電力無線機能を搭載しています。最大動作周波数は100MHzです。
本製品には、Bluetooth LEに対応した2.4GHz無線が内蔵されており、独自プロトコルを使用できます。
STM32WBA5xxxは、高性能なArm Cortex-M33 32bit RISCコアをベースにしており、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Armの単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。また、このコアは、DSP(デジタル信号処理)命令のセットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
さらに、ハイスピード・メモリ(最大1MBのFlashメモリと最大128KBのSRAM)、広範な拡張I/O、そして32bitマルチAHBバス・マトリックス上のAHBおよびAPBバスに接続される各種ペリフェラルも組み込まれています。
本製品は、ArmによるTBSA(Trusted-based Security Architecture)要件に準拠したセキュリティ基盤を提供します。セキュア・ブート、安全なデータ保存、およびセキュア・ファームウェア更新を実行するために必要なセキュリティ機能が組み込まれています。さらに、顧客が本番稼働中にコードのプロビジョニングのセキュリティを確保できるセキュア・ファームウェア・インストール機能も組み込まれています。パスワードを使用した複数レベルの読出し保護とデバッグのロック解除により、柔軟性の高いライフ・サイクルを管理できます。
保護可能なペリフェラル、メモリ、およびI/Oや、ペリフェラルとメモリの特権設定により、ファームウェアとハードウェアを隔離できます。
内蔵のFlashメモリとSRAMは、いくつかの保護メカニズム、つまり読出し / 書込み保護、セキュア非表示保護領域の機能を備えています。
また、高速AESコプロセッサや、高速AESハードウェアにより共有できるDPA抵抗とHUK(Hardware Unique Key)を備えたセキュアなAESコプロセッサ、DPA抵抗付きPKA(公開鍵アクセラレータ)、HASHハードウェア・アクセラレータ、さらに真性乱数発生器といった、セキュリティを強化する各種ペリフェラルが組み込まれています。
攻撃を受けた場合、機密データを消去する内部モニタにより、アクティブ・タンパ検出と過渡摂動攻撃に対する保護を実現しています。これは、POSアプリケーションのPCI要件を満たすために役立ちます。
ハードウェア・セマフォは、ソフトウェア・プロセス間の同期を可能にします。
本製品は、1x 12bit ADC(2.5Msps)、2x コンパレータ、1x 低消費電力RTC、1x 32bit汎用タイマ、1x モータ制御用16bit PWMタイマ、3x 16bit汎用タイマ、および2x 16bit低消費電力タイマを提供します。また、標準および高度な通信インタフェースとして、2x I2C、2x SPI、1x SAI、2x USART、および1x 低消費電力UARTも備えています。機能セットは製品によって異なります。
動作温度範囲は-40℃~+105℃(接合部温度+120℃)で、1.71V~3.6Vの電源で動作します。
幅広い省電力モードにより、低消費電力アプリケーションを設計できます。
多くのペリフェラル(無線、通信、アナログ、およびタイマ・ペリフェラル)は、BAM(バックグラウンド自律モード)対応のため、ダイレクト・メモリ・アクセスによりSTOPモードで自律的に機能できます。
ADCおよびコンパレータ用のアナログ独立電源入力、2.4GHz無線専用の電源入力などの独立電源がサポートされています。
STM32WBA5xxxデバイスは、SMPS付きまたはSMPSなしの、最大59ピンの3種類のパッケージで提供されます。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- 超低消費電力の無線
- 2.4GHz無線
- Bluetooth® Low Energy 5.4仕様 / IEEE 802.15.4-2015のPHY / MAC、およびThread / Matter / Zigbee®をサポートする無線トランシーバ
- 独自プロトコル
- 受信感度:-96dBm(Bluetooth® Low Energy@1Mbps時)、-97.5dBm(IEEE 802.15.4@250kbps)
- プログラム可能な送信出力:1dBステップで+10dBm
- 外部PAに対応
- アイソクロナス・チャネル(Auracast / Unicast)、AOA / AOD、長距離
- パケット・トラフィック・アービトレーション
- 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
- シングル水晶発振子動作
- 無線規格(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
- 動作条件:
- 電源電圧:1.71V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+85 / 105℃
- FlexPowerControlによる超低消費電力プラットフォーム
- DMAを使用し、STOP1モード以上で動作する自律型ペリフェラル
- STANDBYモード:160nA(ウェイクアップ・ピン16本)
- STANDBYモード:0.9µA(64KB SRAM使用)
- STOPモード:6.5µA(64KB SRAM使用)
- RUNモード: 23µA/MHz(3.3V動作時)
- 無線使用時電流:Rx 4.4mA / Tx @0dBm 5.2mA
- スイッチ・オンザフライおよび電圧スケーリングをサポートする組込みレギュレータLDOおよびSMPSステップダウン・コンバータ
- コア:32bit Arm® Cortex®-M33 CPU、TrustZone® / MPU / DSP / FPU搭載、最大100MHzで動作
- ART Accelerator:Flashメモリから0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ(最大周波数:100MHz、150DMIPS)
- ベンチマーク
- 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 410 CoreMark®(4.10 CoreMark/MHz)
- ハードウェア・カレンダ、アラーム、補正機能付きリアルタイム・クロック(RTC)
- クロック・ソース
- 水晶発振子(32MHz)
- 32kHz水晶発振子(LSE)
- 内蔵低速32kHz(±5%)RC
- 内部低周波32kHz RC(500ppm/℃)
- 内蔵16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)
- システム・クロック、オーディオおよびADC用PLL
- メモリ
- 100Kサイクルで256KBを保存する、ECC付きの1MB Flashメモリ
- SRAM 128KB(うち64KBはパリティ・チェック付き)
- 512バイトの(32 row)OTP
- 高機能アナログ・ペリフェラル(独立電源)
- 12bit ADC 2.5Msps、ハードウェア・オーバーサンプリングで最大16bit
- 2x 超低消費電力コンパレータ
- 通信ペリフェラル
- 1x SAI(シリアル・オーディオ・インタフェース)
- 3x UART(ISO 7816、IrDA、モデム)
- 2x SPI
- 2x I2C Fm+(1Mbit/s)、SMBus/PMBus®
- ペリフェラル機能
- タッチ・センシング・コントローラ、最大20センサ。タッチキー、リニア、およびロータリ・タイプのタッチ・センサに対応
- 1x 高度な16bitモータ制御タイマ
- 3x 16bitタイマ
- 1x 32bitタイマ
- 2x 低消費電力16bitタイマ(STOPモードで使用可能)
- 2x SysTickタイマ
- 2個のウォッチドッグ
- STOPモードで機能する8チャネルDMAコントローラ
- セキュリティと暗号
- Arm® TrustZone®と保護可能なI/O、メモリ、およびペリフェラル
- RDPとパスワードで保護されたデバッグによる、柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
- ユニーク・ブート・エントリとセキュア非表示保護領域(HDP)によるルート・オブ・トラスト
- 組込みRSS(ルート・セキュア・サービス)によるSFI(セキュア・ファームウェア・インストール)
- RHUK(Root Hardware Unique Key)による安全なデータ保存
- TF-Mを使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
- 2x AESコプロセッサ(うち1つはDPA抵抗付き)
- 公開鍵アクセラレータ、DPA抵抗
- HASH ハードウェアアクセラレータ
- 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
- 96bitユニークID
- アクティブ・タンパ
- CRC演算ユニット
- 汎用入出力:
- 割込み機能を備えた最大35個のI/O(大部分が5V耐性)
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG
- ECOPACK2対応パッケージ
回路ダイアグラム
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
関連ドキュメント
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 30 Oct 2024 | 30 Oct 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32WBA54CGU6 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WBA54CGU6TR | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WBA54CGU7 | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WBA54CGU7TR | 量産中 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WBA54CGU7TR | 量産中 | 2.7656 / 10k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tape and Reel | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 105 |
| 5 | 1 |
|
|
| 3 | 35 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
|
| ||||
STM32WBA54CGU6TR | 量産中 | 2.5847 / 10k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tape and Reel | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 85 |
| 5 | 1 |
|
|
| 3 | 35 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
|
| ||||
STM32WBA54CGU7 | 量産中 | 2.7656 / 10k | 3 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 105 |
| 5 | 1 |
|
|
| 3 | 35 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
|
| ||||
STM32WBA54CGU6 | 量産中 | 2.5847 / 10k | 6 distributors | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | Tray | CHINA | 5A992.c | NEC | -40 | 85 |
| 5 | 1 |
|
|
| 3 | 35 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
|
|
STM32WBA54CGU7TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32WBA54CGU6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32WBA54CGU7 量産中
STM32WBA54CGU6 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。