製品概要
概要
The L6230 is a DMOS fully integrated 3-phase motor driver with overcurrent protection optimized for FOC application thanks to the independent current senses.
Realized in BCD technology, the device combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip.
An uncommitted comparator with open-drain output is available.
Available in Power SO36 and VFQFPN32 packages, the L6230 features a non-dissipative overcurrent protection on the high-side power MOSFET and thermal shutdown.
-
特徴
- Operating supply voltage from 8 to 52 V
- 2.8 A output peak current (1.4 A RMS)
- RDS(ON) 0.73 Ω typ. value at TJ = 25 °C
- Integrated fast freewheeling diodes
- Operating frequency up to 100 kHz
- Non-dissipative overcurrent detection and protection
- Cross conduction protection
- Diagnostic output
- Uncommited comparator
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout
回路ダイアグラム
おすすめ製品
注目ビデオ
Learn how to unpack and install X-NUCLEO-IHM07M1, three-phase brushless DC motor driver expansion board based on L6230 STPIN motor driver
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6230PD | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6230PDTR | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6230Q | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6230QTR | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6230PD | | | 3 distributors | |||||||||||
L6230PDTR | | | 3 distributors | |||||||||||
L6230QTR | | | 2 distributors | |||||||||||
L6230Q | | | 3 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。