製品概要
概要
The L6472 device, realized in analog mixed signal technology, is an advanced fully integrated solution suitable for driving two-phase bipolar stepper motors with microstepping. It integrates a dual low RDS(on)DMOS full bridge with all of the power switches equipped with an accurate on-chip current sensing circuitry suitable for non dissipative current control and overcurrent protection. Thanks to a new current control, a 1/16 microstepping is achieved through an adaptive decay mode which outperforms traditional implementations. The digital control core can generate user defined motion profiles with acceleration, deceleration, speed or target position, easily programmed through a dedicated register set.
All application commands and data registers, including those used to set analog values (i.e.: current control value, current protection trip point, deadtime, etc.) are sent through a standard 5-Mbit/s SPI.
A very rich set of protections (thermal, low bus voltage, overcurrent) makes the L6472 device “bullet proof”, as required by the most demanding motor control applications.
-
特徴
- Operating voltage: 8 - 45 V
- 7.0 A output peak current (3.0 A r.m.s.)
- Low RDS(on)power MOSFETs
- Programmable speed profile
- Programmable power MOSFET slew rate
- Up to 1/16 microstepping
- Predictive current control with adaptive decay
- Non dissipative current sensing
- SPI interface
- Low quiescent and standby currents
- Programmable non dissipative overcurrent protection on all power MOSFETs
- Two levels of overtemperature protection
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6472H | 量産中 | HTSSOP28 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6472HTR | 量産中 | HTSSOP28 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6472PD | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6472PDTR | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6472HTR | | | 3 distributors | |||||||||||
L6472PD | | | 2 distributors | |||||||||||
L6472PDTR | | | 3 distributors | |||||||||||
L6472H | | | 2 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。