製品概要
概要
M24SR64-Y belongs to the ST25 family which includes all STMicroelectronics NFC/RFID tag and reader products.
The M24SR64-Y device is a dynamic NFC/RFID tag IC with a dual interface. It embeds an EEPROM memory. It can be operated from an I2C interface or by a 13.56 MHz RFID reader or an NFC phone.
The I2C interface uses a two-wire serial interface, consisting of a bidirectional data line and a clock line. It behaves as a slave in the I2C protocol.
The RF protocol is compatible with ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4 Tag.
-
特徴
- I2C interface
- Two-wire I2C serial interface supports 1 MHz protocol
- Single supply voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Contactless interface
- NFC Forum Type 4 Tag
- ISO/IEC 14443 Type A
- 106 Kbps data rate
- Internal tuning capacitance: 25 pF
- Memory
- 8-Kbyte (64-kbit) EEPROM
- Support of NDEF data structure
- Data retention: 200 years
- Write cycle endurance:
- 1 million Write cycles at 25 °C
- 600k Write cycles at 85 °C
- 500k Write cycles at 105 °C
- Read up to 246 bytes in a single command
- Write up to 246 bytes in a single command
- 7 bytes unique identifier (UID)
- 128 bits passwords protection
- パッケージ
- 8-lead small-outline package (SO8) ECOPACK2®
- TSSOP8 ECOPACK2®
- UFDFPN8 ECOPACK2®
- Digital pad
- GPO: configurable General Purpose Output
- RF disable: activation/deactivation of RF commands
- Temperature range
- From - 40 °C up to 105 °C for I2C operation
- From - 40 °C up to 85 °C for RF operation
- I2C interface
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M24SR64-YDW6T/2 | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24SR64-YMC6T/2 | 量産中 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24SR64-YMN6T/2 | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
M24SR64-YMN6T/2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
M24SR64-YMC6T/2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
M24SR64-YDW6T/2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
M24SR64-YMN6T/2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24SR64-YMC6T/2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24SR64-YDW6T/2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。