製品概要
概要
STA8090FG belongs to Teseo III family products. STA8090FG is a single die standalone positioning receiver IC working on multiple constellations (GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS).
STA8090FG, thanks to the ARM9 and wide IOs availability, can be used as microcontroller with GNSS capability, allowing a very compact design offering 256 kByte of internal RAM and 16 Mbits or 32 Mbits of internal Flash.
The minimal BOM makes STA8090FG the ideal solution for cost competitive and small footprint products such as OBD dongle, insurance boxes, trackers, telematics, portable, hands-held portable and sports accessories.
STA8090FGBD can also run TESEO-DRAW the STMicroelectronics dead reckoning firmware.
-
特徴
- STMicroelectronics positioning receiver with 48 tracking channels and 2 fast acquisition channels supporting GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou and QZSS systems
- Single die standalone receiver embedding RF Front-End and low noise amplifier
- -162 dBm indoor sensitivity (tracking mode)
- Fast TTFF < 1 s in Hot start and 30 s in Cold Start
- High performance ARM946 MCU (up to 196 MHz)
- 256 Kbyte embedded SRAM
- In-Package SQI Flash Memory (16 or 32 Mbits)
- Real Time Clock (RTC) circuit
- 32-bit Watch-dog timer
- 3 UARTs
- 1 I2C master interface
- 1 Synchronous Serial Port (SSP, Motorola-SPI supported)
- USB2.0 full speed (12 MHz) with integrated physical layer transceiver
- 2 Controller Area Network (CAN)
- 2 channels ADC (10 bits)
- 1 Secure-Digital Multimedia Memory Card Interfaces (SDMMC)
- 1 Multichannel Serial Port (MSP)
- Power Management Unit (PMU) embedding switching regulator
- Operating condition:
- Main voltage regulator (VINL): 1.6V to 4.3V
- Backup voltage (VINB): 1.6V to 4.3V
- Digital voltage (VDD): 1.0 V to 1.32 V
- RF core voltage (VCC): 1.2 V ± 10%
- IO Ring Voltage (VddIO): 1.8 V ± 5% or 3.3 V ± 10%
- パッケージ :
- TFBGA99 (5 x 6 x 1.2 mm) 0.5 mm pitch
- Operating temperature range: -40/+85°C
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STA8090F4GB | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090F4GBTR | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FG | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FGB | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FGBD | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FGBDTR | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FGBTR | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STA8090FGTR | 量産中 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3 | インダストリアル | Ecopack2 |
STA8090F4GB
Package:
TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3Material Declaration**:
STA8090F4GBTR
Package:
TFBGA 5X6X1.2 99 F9X11 P0.5 B0.3Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STA8090F4GB | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FGBD | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FGBDTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FGTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090F4GBTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FGBTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090FGB | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STA8090F4GB 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FGBD 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FGBDTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FGTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090F4GBTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FGBTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090FGB 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。