製品概要
概要
Teseo-LIV3Rは、使いやすいスタンドアロン型のGNSS(全地球航法衛星システム)測位モジュールです。複数の衛星システム(GPS / Glonass / BeiDou / QZSS)の同時受信が可能な1チップのスタンドアロン型測位用受信IC「Teseo III」が内蔵されています。
Teseo-LIV3R は、実績あるGNSS測位IC「Teseo」の高い精度と堅牢性を提供します。あらかじめ最適化された高周波回路、組込み済みのファームウェア、および包括的な評価環境の提供により開発期間の短縮に貢献すると共に、小型かつ優れたコスト・パフォーマンスにより、幅広いアプリケーションに適しています。特に、保険、物品トラッキング、ドローン、通行料金徴収システム、盗難防止システム、人およびペットの見守り、車両追跡、緊急通報装置、車両管理、カー・シェアリング、診断、公共交通機関といったIoTアプリケーションに最適です。
Teseo-LIV3Rは、9.7mm x 10.1mmという小型サイズながら、オンボードの26MHzの温度補償水晶発振器(TCXO)によって優れた精度を実現するとともに、専用の32kHzリアルタイム・クロック(RTC)発振器によって初期位置算出時間(TTFF)を短縮することができます。
また、外部サーバからのデータを用いたリアルタイムなアシスト型GNSSも提供します。
-40℃~+85℃の動作温度範囲に対応し、最終アプリケーションの開発期間短縮に貢献します。
-
特徴
- 複数衛星システムの同時受信による測位
- トラッキング感度: -163dBm
- 測位精度: 1.5m CEP
- 電源電圧範囲: 2.1V~4.3V
- 小型LCC 18ピン・パッケージ(9.7mm x 10.1mm)
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- 消費電力: 17μW(スタンバイ時) / 70mW(トラッキング時)
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 22 Sep 2023 | 22 Sep 2023 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.1 | 21 Oct 2021 | 21 Oct 2021 |
ユーザマニュアル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | ||
6.0 | 16 Dec 2022 | 16 Dec 2022 |
プレゼンテーション (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 May 2020 | 06 May 2020 | ||
1.1 | 02 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | ||
1.0 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2022 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.2 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 |
製品認証 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Apr 2019 | 17 Apr 2019 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESEO-LIV3R | 量産中 | RF MODULE | インダストリアル | Ecopack2 | 7 | 2019-06-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TESEO-LIV3R | 量産中 | 7.7 / 1k | 5 distributors | RF MODULE | Tape and Reel | SOUTH KOREA | 7A994 | NEC | -40 | 85 |
TESEO-LIV3R 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。