製品概要
概要
The L6387E is a simple and compact high voltage gate driver, manufactured with the BCD™ “offline” technology, and able to drive a half-bridge of power MOSFET or IGBT devices. The high-side (floating) section is enabled to work with voltage rail up to 600 V. Both device outputs can independently sink and source 650 mA and 400 mA respectively and cannot be simultaneously driven high thanks to an integrated interlocking function.
The L6387E device provides two input pins and two output pins and guarantees the outputs toggle in phase with inputs. The logic inputs are CMOS/TTL compatible to ease the interfacing with controlling devices.
The L6387E features the UVLO protection on the VCCsupply voltage and integrates the bootstrap diode, allowing a more compact and reliable solution.
The device is available in a DIP-8 tube and SO-8 tube and tape and reel packaging options.
-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/nsec in full temperature range
- Driver current capability
- 400 mA source
- 650 mA sink
- Switching times 50/30 nsec rise/fall with 1 nF load
- CMOS/TTL Schmitt trigger inputs with hysteresis and pull-down
- Internal bootstrap diode
- Outputs in phase with inputs
- Interlocking function
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6387ED | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6387ED013TR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6387ED013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L6387ED | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L6387ED013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6387ED 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。