製品概要
概要
The L6389E is a high voltage gate driver, manufactured with the BCD™ “offline” technology, and able to drive a half-bridge of power MOSFET/IGBT devices. The high-side (floating) section is enabled to work with voltage rail up to 600 V. Both device outputs can sink and source 650 mA and 400 mA respectively and cannot be simultaneously driven high thanks to an integrated interlocking function. Further prevention from outputs cross conduction is guaranteed by the deadtime function.
The L6389E device has two input and two output pins, and guarantees the outputs switch in phase with inputs. The logic inputs are CMOS/TTL compatible (3.3 V, 5 V and 15 V) to ease the interfacing with controlling devices.
The bootstrap diode is integrated in the driver allowing a more compact and reliable solution.
The L6389E device features the UVLO protection on both supply voltages (VCC and VBOOT) ensuring greater protection against voltage drops on the supply lines.
The device is available in an SO-8 tube, and tape and reel packaging options.
-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/nsec in full temperature range
- Driver current capability:
- 400 mA source
- 650 mA sink
- Switching times 70/40 nsec rise/fall with 1 nF load
- 3.3 V, 5 V, 15 V CMOS/TTL input comparators with hysteresis and pull-down
- Internal bootstrap diode
- Outputs in phase with inputs
- Deadtime and interlocking function
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Sep 2016 | 09 Sep 2016 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.2022 | 18 Jul 2023 | 18 Jul 2023 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6389ED | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6389EDTR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6389EDTR | | | 2 distributors | |||||||||||
L6389ED | | | 2 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。