製品概要
概要
The device is a DC-DC monolithic regulator specifically designed to provide high efficiency. The L6928 supply voltage can be as low as 2 V to be used in single Li-Ion cell supplied applications. Output voltage can be selected by an external divider down to 0.6 V. Duty cycle can saturate 100% allowing low-dropout operation. The device is based on a 1.4 MHz fixed frequency, current mode architecture. Low consumption mode operation can be selected at light load conditions, allowing switching losses to be reduced. The L6928 is externally synchronized by a clock, which makes it useful in noise sensitive applications. Other features like Power Good, overvoltage protection, short-circuit protection and thermal shutdown (150 °C) are also present.
-
特徴
- 2 V to 5.5 V battery input range
- High efficiency: up to 95%
- Internal synchronous switch
- No external Schottky diode required
- Extremely low quiescent current
- 1 µA max. shutdown supply current
- 800 mA max. output current
- Adjustable output voltage from 0.6 V
- Low-dropout operation: up to 100% duty cycle
- Selectable low noise/low consumption mode at light load
- Power Good signal
- ± 1% output voltage accuracy
- Current mode control
- 1.4 MHz switching frequency
- Externally synchronized from 1 MHz to 2 MHz
- OVP
- Short-circuit protection
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6928D013TR | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6928Q1TR | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6928D013TR
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
L6928Q1TR
Package:
QFN-8L P 0.5 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6928Q1TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L6928D013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L6928Q1TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6928D013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。