製品概要
概要
L9961は、3、4または5直列構成のリチウムイオン・セルおよびリチウムポリマ・セル向けのバッテリ・パック・モニタリング、バランシング、および保護回路を持つICです。L9961は、セル電圧、スタック電圧、および外部NTCを介した温度変換に対応した高精度A/DCを使用しています。電圧監視機能は、ループ時間をプログラムすることにより、周期的に実行されます。スタック電流も高精度CSAを介してモニタリングされる一方、クーロン・カウンタも継続的に実行されます。セル・バランシングが利用可能で、すべてのセルで同時に実行できます。SOC/SOH推定のためのIC設定と設定情報は、I2Cペリフェラルを介して実行されます。このICは、HS / LS構成の両方でプログラム可能なパック・リレー駆動用デュアル・プリドライバも集積しています。さらに、火災や爆発の危険を防ぐためにバッテリ・パック・ヒューズ保護機能も実装しています。スタンバイ・モードと通常動作モードの両方でのパック・コントローラまたは、その他の外部回路への給電用として、大電流に対応した3.3Vレギュレータを搭載しています。このICは、バッテリ・パックを過電圧 / 低電圧状態から保護し、高温 / 低温状態を監視するほか、過電流(双方向)保護と放電時の短絡に対する保護機能も備えています。安全機能の設定は内部不揮発性メモリに保存できるため、起動のたびにデバイスを再プログラムする必要がありません。
-
特徴
- 消費電流:2μA(SHIPMENTおよびDEEP SLEEPモード)、5μA(STANDBYモード、VREG LDOアクティブ時)
- マイコンおよびLED給電用3.3V VREG LDOを搭載
- セル電圧(3~5セル)を測定(過電圧 / 低電圧検出および低電圧バランシング保護に対応)
- 最大誤差±15mVの12bit電圧測定 [TJ:-40℃~105℃]、[1.5V~4.5V]
- セルの合計ではなくスタック電圧を測定(過電圧 / 低電圧検出および妥当性確認に対応)
- NTCによるパック温度測定(高温 / 低温検出に対応)
- レシオメトリック温度測定で最大ゲイン誤差±0.8% [TJ:-40℃~105℃]、[0.2V~VREG]時
- クーロン・カウント、過電流保護(双方向)、放電時の短絡保護に対応しながらバッテリ電流を測定
- 室温でのフルスケール誤差0.1%の16bit符号付き電流測定
- I2Cペリフェラルによるデバイスのプログラミング、データ転送用のI2Cバスを有する
- 1セル当たり最大70mAに対応したセル・バランシング
- パック・リレー制御用のデュアルHS / LSプリドライバ
- パック・ヒューズ・マネージメント
- 設定パラメータを書き込むNVMを実装
- 高いホット・プラグ堅牢性
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2025 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2024 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Dec 2022 | 16 Dec 2022 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9961TR | 量産中 | VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9961TR | | | 5 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。