製品概要
概要
The LD39015J provides 150 mA maximum current from an input voltage ranging from 1.5 V to 5.5 V with a typical dropout voltage of 90 mV. It is stable with ceramic capacitor. The ultra low drop-voltage, low quiescent current and low noise features make it suitable for low power battery powered applications. Power supply rejection is 74 dB at low frequencies and starts to roll off at 10 kHz. Enable logic control function puts the LD39015J in shut-down mode allowing a total current consumption lower than 1 μA. The device also includes a short-circuit constant current limiting and thermal protection. Typical applications are mobile phones, personal digital assistant (PDAs), cordless phone and similar battery powered systems.
-
特徴
- Input voltage from 1.5 to 5.5 V
- Ultra low dropout voltage (90 mV typ. at 100 mA load)
- Very low quiescent current (20 μA typ. at no load, 35 μA typ. at 150 mA load, 1 μA max in off mode)
- Low noise (54 μVRMSfrom 10 Hz to 100 kHz at VOUT = 1.8 V)
- Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25 °C
- 150 mA guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: 0.8 V to 4.5 V with 100 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 1 μF
- Internal current and thermal limit
- Flip-chip 4 bumps 1.1 x 1.1 mm.
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD39015J12R | 量産中 | CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LD39015J12R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
LD39015J12R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。