製品概要
概要
The LM2931 are very low drop regulators. The very low drop voltage and the low quiescent current make them particular suitable for low noise, low power applications and in battery-powered systems. In the 8-pin configuration (SO-8), fully compatible with the older L78L family, a shutdown logic control function is available. This means that when the device is used as a local regulator it is possible to put a part of the board in standby, decreasing total power consumption. Ideal for automotive applications, LM2931 is protected from reverse battery installations or 2 battery jumps. During the transient, such as a 60 V load dump, when the input voltage can exceed the specified maximum operating input voltage of 26 V, the regulator automatically shuts down to protect both internal circuitry and the load.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified (DPAK only)
- Very low dropout voltage (90 mV typ. at 10 mA load)
- Low quiescent current (typ. 2.5 mA, at 100 mA load)
- Output current up to 100 mA
- fixed 3.3 V and 5 V output voltage version
- Internal current and thermal limit
- Load dump protection up to 60 V
- Reverse transient protection up to - 50 V
- Temperature range: - 40 to 125 °C
- Package available: TO-92, DPAK, SO-8 (with inhibit control)
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM2931AD33R | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LM2931AD50R | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LM2931ADT50R | 量産中 | DPAK | インダストリアル | Ecopack2 | |
LM2931AZ50R | 量産中 | TO-92 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LM2931AD50R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LM2931ADT50R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LM2931AZ50R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LM2931AD33R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
LM2931AD50R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2931ADT50R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2931AZ50R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2931AD33R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。