製品概要
概要
The ST1L08 provides 0.8 A of maximum current from an input voltage in the range from 1 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage as low as 70 mV.
It is stabilized with a ceramic capacitor on the output.
The very low drop voltage, low quiescent current and high PSRR features make it suitable for low power battery-powered applications.
Enable logic control function puts the ST1L08 in shutdown mode, reducing the total current consumption.
Power Good function and input voltage control feature the ST1L08Sxx version.
The device is equipped with current limit and thermal protection.
-
特徴
- Input voltage from 1 to 5.5 V
- Ultra low-dropout voltage (90 mV max. @ 800 mA load)
- Low ground current (35 μA typ. @ no load)
- Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25 °C
- High PSRR: 80 dB @ 100 Hz, 50 dB @1 MHz
- 800 mA guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: from 0.5 V to 4 V and adjustable
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal current and thermal limit
- Power Good function
- Available in DFN8 2x3 mm package
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
- Input voltage control for the ST1L08Sxx
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1L08PUR | 量産中 | DFN8 2x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1L08SPU12R | 量産中 | DFN8 2x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1L08SPU33R | 量産中 | DFN8 2x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1L08SPUR | 量産中 | DFN8 2x3 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
ST1L08SPUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
ST1L08PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
ST1L08SPU12R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
ST1L08SPU33R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
ST1L08SPUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1L08PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1L08SPU12R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1L08SPU33R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。