製品概要
概要
This ACEPACK 2 power module represents a leg of a T-type 3-level inverter topology that integrates the advanced silicon carbide power MOSFET technology from STMicroelectronics. This module is manufactured using both the innovative properties of the wide bandgap materials and the high thermal performance substrate, which results in exceptional low on-resistance per unit area and excellent switching performance almost independent of temperature. A negative temperature sensor and three DC link capacitors are also included to optimize switching behavior.
-
特徴
- ACEPACK 2 power module
- 13 mΩ of typical RDS(on) each switch (2 dice in parallel per switch)
- 2.5 kVrms insulation voltage
- Integrated NTC temperature sensor
- DC link capacitors between DC BUS and neutral
- AIN DBC improved thermal performance
- Press fit contact pins
- ACEPACK 2 power module
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
A2U12M12W2-F1C | 量産中 | ACEPACK 2 | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2U12M12W2-F1C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
A2U12M12W2-F1C 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。