製品概要
概要
This application-specific IGBT utilizes the most advanced PowerMESH technology optimized for coil driving in the harsh environment of automotive ignition systems. These devices show very low on-state voltage and very high SCIS energy capability over a wide operating temperature range. Moreover, ESD-protected logic level gate input and an integrated gate resistor means no external protection circuitry is required.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- SCIS energy of 300 mJ @ TJ = 25 °C
- Parts are 100% tested in SCIS
- ESD gate-emitter protection
- Gate-collector high voltage clamping
- Logic level gate drive
- Very low saturation voltage
- High pulsed current capability
- Gate and gate-emitter resistor
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Sep 2017 | 18 Sep 2017 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STGD20N45LZAG | 量産中 | DPAK | オートモーティブ | Ecopack1 | 10 | 2020-07-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | PTOT (W) (max) | Eoff (mJ) (typ) (@ Tc=125°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
STGD20N45LZAG | 量産中 | 1.5813 / 1k | 4 distributors | DPAK | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -55 | 175 | 125 |
|
STGD20N45LZAG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。