製品概要
概要
This N-channel Power MOSFET is based on the most innovative super-junction MDmesh DM9 technology, suitable for medium/high voltage MOSFETs featuring very low RDS(on) per area coupled with a fast-recovery diode. The silicon-based DM9 technology benefits from a multi-drain manufacturing process which allows an enhanced device structure. The fast-recovery diode featuring very low recovery charge (Qrr), time (trr) and RDS(on) makes this fast-switching super-junction Power MOSFET tailored for the most demanding high-efficiency bridge topologies and ZVS phase-shift converters.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Fast-recovery body diode
- Very low FOM (RDS(on)·Qg)
- Low gate charge, input capacitance and resistance
- 100% avalanche tested
- Extremely high dv/dt ruggednes
- Excellent switching performance thanks to the extra driving source pin
注目ビデオ
ST offers high-voltage MDmesh M6 & M9 STPOWER MOSFETs in a new compact, thermally efficient package: the TO-LL surface-mounted package offers high electrical and thermal efficiency, compactness and space saving in power conversion applications like SMPS, data centers and solar microinverters. Thanks to the additional Kelvin-source lead, designers can achieve better efficiency due to reduced turn-on/turn-off switching losses.
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STH65N050DM9-7AG | 量産中 | H2PAK-7 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STH65N050DM9-7AG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STH65N050DM9-7AG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。