VL53L1X

量産中
Education

Time-of-Flight (ToF) ranging sensor based on ST's FlightSense technology

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

VL53L1Xは、STのFlightSense™製品ファミリを拡充する最新のToF(Time-of-Flight)測距センサです。最大4 mの距離を、最大50Hzの周波数で正確かつ高速に測定できる、市場最高速の小型ToFセンサです。

SPAD受光アレイ、940 nmの不可視Class1レーザー発光器、物理赤外フィルタ、光学素子を小型のリフロー対応パッケージに集積しています。さまざまな周辺光の環境下で、幅広いカバー・ウィンドウ・オプションにより最適な測距性能を提供します。

従来の赤外線センサとは異なり、VL53L1XはSTの最新世代のToF技術を使用しています。この技術により、対象物の色や反射率に影響されずに絶対距離を測定できます。

また、受光アレイのROI(対象領域)サイズをプログラムできるため、センサのFoV(視野)を狭めることも可能です。

  • 特徴

    • 完全統合された小型モジュール
      • サイズ: 4.9 x 2.5 x 1.56 mm
      • 発光器: 940 nm不可視レーザ(Class1)
      • SPAD(Single Photon Avalanche Diode)受光アレイ(レンズ組込み型)
      • 高度なデジタル・ファームウェアを実行する低消費電力マイクロコントローラ
    • VL53L0X FlightSense™測距センサとピン互換
    • 高速で正確な長距離測距
      • 最大測定可能距離: 400 cm
      • 最大測距周波数: 50 Hz
    • 全視野角(FoV)の代表値: 27°
    • 受光アレイのROI(対象領域)サイズのプログラミング機能によりセンサFoV(視野)の絞り込み可能
    • 受光アレイのROI位置のプログラミング機能によりホストによるマルチゾーン動作制御が可能
    • 容易な実装を実現
      • リフロー対応
      • さまざまなカバー・ウィンドウ材の背後に格納可
      • 実装後すぐに測距を開始できるようにソフトウェア・ドライバやサンプル・コードが付属
      • 単一電源(2v8)
      • I²Cインタフェース(最大400 MHz)
      • シャットダウン・ピン、割り込みピン搭載

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - VL53L1X

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
VL53L1CXV0FY/1
量産中
Optical インダストリアル Ecopack2 7 2021-12-31T00:00:00.000+01:00

VL53L1CXV0FY/1

Package:

Optical

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

Optical

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
Operating Range Distance (m) (max)
Package size (mm)
最小
最大
VL53L1CXV0FY/1
量産中
3.6 / 3600
Available at 6 distributors

販売代理店在庫 VL53L1CXV0FY/1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 11664 1
ANGLIA Live EUROPE 3088 1
MOUSER WORLDWIDE 2009 1
FUTURE WORLDWIDE 3600 0
AVNET AMERICA 3600 0
YOSUN ASIA/PACIFIC 80 1

販売代理店在庫データ: 5/1/2025

Optical Tape and Reel CHINA EAR99 NEC -20 85 4 4.9 x 2.5 x 1.56

VL53L1CXV0FY/1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
3.6 / 3600
パッケージ:
Optical
梱包タイプ:
Tape and Reel
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

VL53L1CXV0FY/1

Operating Temperature (°C)

最小:

-20

最大:

85

Operating Range Distance (m) (max):

4

Package size (mm):

4.9 x 2.5 x 1.56

販売代理店

Farnell Element14

在庫

11664

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

3088

Min.Order

1

MOUSER

在庫

2009

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

FUTURE

在庫

3600

Min.Order

0

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

AVNET

在庫

3600

Min.Order

0

地域

AMERICA Buy from Distributor

YOSUN

在庫

80

Min.Order

1

地域

ASIA/PACIFIC Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 5/1/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。