製品概要
概要
The PD55008 is a common source N-Channel, enhancement-mode lateral Field-Effect RF power transistor. It is designed for high gain, broad band commercial and industrial applications. It operates at 12 V in common source mode at frequencies up to 1 GHz.
PD55008 boasts the excellent gain, linearity and reliability of STs latest LDMOS technology mounted in the first true SMD plastic RF power package, PowerSO-10RF. PD55008 superior linearity performance makes it an ideal solution for car mobile radio.
The PowerSO-10 plastic package, designed to offer high reliability, is the first ST JEDEC approved, high power SMD package. It has been specially optimized for RF needs and offers excellent RF performances and ease of assembly.
Mounting recommendations are available in www.st.com/rf/ (look for application note AN1294)
-
特徴
- Excellent thermal stability
- POUT = 8 W with 17dB gain @ 500MHz / 12.5V
- Common source configuration
- New RF plastic package
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PD55008-E | 量産中 | PowerSO-10RF (formed lead) | インダストリアル | Ecopack2 | |
PD55008S-E | 量産中 | PowerSO-10RF (straight lead) | インダストリアル | Ecopack2 | |
PD55008TR-E | 量産中 | PowerSO-10RF (formed lead) | インダストリアル | Ecopack2 | |
PD55008-E
Package:
PowerSO-10RF (formed lead)Material Declaration**:
PD55008S-E
Package:
PowerSO-10RF (straight lead)Material Declaration**:
PD55008TR-E
Package:
PowerSO-10RF (formed lead)Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD55008S-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
PD55008-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
PD55008TR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PD55008S-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
PD55008-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
PD55008TR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。