製品概要
概要
The RF5L052K0CB4 is a 2000 W, 50 V, high performance, unmatched LDMOS FET, designed for wideband commercial and industrial applications in the frequency range from HF to 500 MHz. It can be used for both CW and pulse application. It is featured for high power and high ruggedness, suitable for industrial, scientific and medical application, as well as FM radio, VHF TV and aerospace applications.
-
特徴
- High efficiency and linear gain operations
- Integrated ESD protection
- Large positive and negative gate-source voltage range for improved class C operation
- High breakdown voltage enable class E operation
- On chip RC network enable high stability and ruggedness
- Excellent thermal stability, low HCI drift
- In compliance with the european directive 2002/95/EC
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF5L052K0CB4 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
RF5L052K0CB4 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。