ISM(産業 / 科学 / 医療)バンド & 放送向け

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示
すべてのドキュメント詳細を非表示

STは、28V~50Vで動作する高信頼RF LDMOSトランジスタの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。周波数範囲1MHz ~ 2.45GHzのアプリケーションを対象とし、高いピーク電力供給能力(最大1.4 kW)と堅牢性を備えています。

プロセス・レイアウトの最適化により優れたRF性能を実現しており、以下のアプリケーションに最適です。

  • RFプラズマ・ジェネレータ
  • レーザ・ドライバ
  • 粒子加速器
  • 高周波調理、加熱、および解凍
  • MRI(磁気共鳴映像法)
  • HF/VHF通信
  • FM/TV放送

STは、コスト効率に優れたソリューションとして、熱抵抗を25%抑える革新的なSTAC®エア・キャビティ・パッケージで幅広いデバイスを提供しています。

また、設計の迅速な市場投入を支援するために、幅広い評価ボードのほか各種ソフトウェア・シミュレータや解析ツールも提供しています。