テレコム & 衛星通信向け

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示
すべてのドキュメント詳細を非表示

短い伝導チャネル長と高いブレークダウン電圧を特徴とする、テレコムおよび衛星通信向けRFパワー・アンプに最適なLDMOSトランジスタです。STはIDCHテクノロジーを活用し、優れた性能(高効率、低熱抵抗、最適化されたパワーRFパッケージ、超高周波動作)およびコスト競争力のあるソリューションを幅広いアプリケーション向けに提供しています。  消費電力の削減、クラス最高レベルの信頼性、コスト効率に優れたソリューションを実現します。

主なアプリケーション

  • 衛星通信(1.6GHz)
  • MT(1.4GHz~1.5GHz)
  • テレコム(0.7GHz~3.8GHz)