RF LDMOSトランジスタ(28V & 50V)

すべてのドキュメント詳細を非表示

STの28V~50V LDMOSトランジスタは、3.8GHzまでのアプリケーションを対象とします。従来のLDMOSと比べ、優れたRF性能(ゲイン:4dB向上 / 効率性:15%向上)、堅牢性(VSWR:>20:1)、および信頼性を特徴とします。セラミック・パッケージおよびコスト効率に優れたPowerSO-10RFプラスチック・パッケージで供給されており、リピータ、基地局、政府の広帯域通信などの用途に最適です。

主な特徴

  • 動作周波数: 最大3.8GHz
  • 出力: 数W~400W
  • 効率性: >60%
  • 高い精度とリニアリティ
  • 堅牢性: >20:1 VSWR(全位相、CW)
  • ダイ供給可能