CATEGORIES

ソリューション & リファレンス設計

電気的センシング・ソリューション

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

電力メータ・システムは、エネルギー消費量の測定や電力品質の監視を行い、その情報をメータからコンセントレータやクラウドに伝達します。これにより、電力事業者は負荷管理によってエネルギーの利用を効率的に管理できます。  測定値をリアルタイムでレポートすることで、エネルギーやコストの浪費に対する消費者の意識を高め、その削減に貢献します。また、スマート電力メータから取得したデータにより、電力事業者や送配電業者は送配電網全体の電力ロスを最小限に抑えることができ、コスト削減、信頼性の向上、タンパ抑制、CO2排出の削減が実現します。

製品 & ソリューション

STのスマート電力メータ設計向けソリューション STは、G3-PLC、Prime、Meters and Moreなどの規格に準拠する、マルチプロトコルのプログラマブル・パワーライン通信(PLC)モデム・ソリューションを幅広く提供しており、すでに世界中の1億台を超えるスマート電力メータで使用されています。 

また、システム・レベルでの独自のアプリケーション・ノウハウに加えて、様々なエネルギー・メータIC、長距離 / 短距離ワイヤレス通信ソリューション、8bitおよび32bitマイクロコントローラ、高効率の電源とパワー・マネージメント機器、センサ、EEPROM、セキュア・エレメントおよびプロテクション・デバイスの提供により、設計開発をサポートします。