SL-LLL012V1

量産中

スマート・ホーム / スマート・ビルディング向けBluetooth制御の35W LEDドライバ・ソリューション

クイックビュー

ソリューション概要

STは、スマート・ホーム / スマート・ビルディング向けに、Bluetooth®によってスマートフォンからワイヤレスでLED照明のオン / オフや調光制御を可能にするソリューションを提供しています。

ソリューションの中心となる認証済みBlueNRG-M2 Bluetooth Low Energy(LE)モジュールは、Arm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、LED電流制御ファームウェアおよびBluetooth Meshネットワーキング・ファームウェアに対して十分なメモリ容量に対応しています。 ST BLE Meshなどスマート照明アプリを実行しているモバイル機器によるリモートからのLED調光およびオン / オフ制御を可能にします。

LEDドライバHVLED001Bは、MDmesh K5パワーMOSFET「STD10LN80K5」と組み合わせて使用することで、フリッカー・フリーの優れた調光機能用にきわめて安定したDC LED定電流を供給するフライバック・トポロジを実装します。HVLED001Bは、高度なピーク電流制御機能を実装し、きわめて低い歪みと高い力率補正を特徴としています。無負荷条件も含む負荷範囲全体で優れた効率を実現します。

認証済みBluetooth v5.2モジュールは、開発 / 認証サイクルの短縮期間に貢献します。また、動作時およびスタンバイ時の優れた効率により、Energy StarやEUのエネルギー関連製品(ErP)指令など、エコ設計規格への対応を簡略化します。

  • 搭載製品の特徴

    BlueNRG-M2は、包括的なRFプラットフォームを事前認証済みサービスと統合して開発期間を短縮し、アプリケーションの開発期間短縮に貢献します。

    HVLED001Bは、高効率の電力変換ときわめて安定したDC出力を特徴とし、フリッカー・フリーの照明および正確な調光制御を実現します。また、異常電力供給 / 負荷条件に対する保護ホストが含まれており、自動リカバリ機能により、システムのきわめて高い信頼性を実現します。

    STD10LN80K5は、大幅に削減されたオン抵抗および超低ゲート電荷を特徴としており、主要なエネルギー効率目標の達成に貢献します。また、ブレークダウン定格により実現される高い安全マージンによって高い信頼性を備えています。

  • All Features

    • Bluetooth LEモジュールを使用した無線通信
    • ST BLE Meshモバイル・アプリに対応
    • リモートからのオン / オフおよびPWM調光(10%~100%)コマンドの受入れ
    • グローバル入力主電源電圧範囲: 90V~265V
    • LED電流: 0.7A
    • LED電圧: 24V~48V
    • THD: <15%
    • 幅広い入力範囲向け全負荷時PF: >0.95
    • 効率: >90%
    • スタンバイ時の消費電力: 0.3W

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.