製品概要
概要
The RHFLVDS315 is a quad, low-voltage, differential signaling (LVDS) driver specifically designed, packaged, and qualified for use in aerospace environments in a low-power and fast point-to-point baseband data transmission standard.
Operating at 3.3 V power supply, the RHFLVDS315 operates over a controlled impedance of 100-ohm transmission media that may be printed circuit board traces, back planes or cables.
The circuit features an internal fail-safe function to ensure a known state in case of floating input. All pins have cold spare buffers to ensure they are in high impedance when VCC is tied to GND.
Designed using ST's proprietary CMOS process with specific mitigation techniques, the RHFLVDS315 achieves “best in the class” for hardness to total ionisation dose and heavy ions.
The RHFLVDS315 can operate over a large temperature range of -55 °C to +125 °C and is housed in a hermetic Ceramic Flat-16 package.
-
特徴
- LVDS output
- CMOS input
- Enable/Disable function with high-impedance
- ANSI TIA/EIA-644 compliant
- 400 Mbps (200 MHz)
- Cold spare on all pins
- 3.3 V operating power supply
- 4.8 V absolute rating
- Output voltage: 350 mV on 100 Ω load
- Hermetic package
- Guaranteed up to 300 krad TID
- SEL immune up to 135 MeV.cm²/mg
- SET/SEU immune up to 67 MeV.cm²/mg
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 19 Jul 2024 | 19 Jul 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHFLVDS315K01V | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDS315K02V | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDS315K1 | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDS315K01V
Package:
Flat-16Material Declaration**:
RHFLVDS315K02V
Package:
Flat-16Material Declaration**:
RHFLVDS315K1
Package:
Flat-16Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHFLVDS315K02V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDS315K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDS315K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHFLVDS315K02V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDS315K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDS315K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。