製品概要
概要
The RHFLVDS325 is a quad, low-voltage differential signaling (LVDS) receiver specifically designed, packaged and qualified for use in aerospace environments in a low-power and fast data transmission standard.
The circuit features an internal fail-safe function to ensure a known state in case of an input short circuit or a floating input.
All pins have cold spare buffers to ensure they are in high impedance when VCC is tied to GND.
Designed using ST's proprietary CMOS process with specific mitigation techniques, the RHFLVDS325 achieves “best in the class” for hardness to total ionization dose and heavy ions.
The RHFLVDS325 can operate over a large temperature range of -55 °C to +125 °C and is housed in a hermetic Ceramic Flat-16 package.
-
特徴
- LVDS input
- CMOS output
- ANSI TIA/EIA-644 compliant
- 400 Mbps (200 MHz)
- Cold spare on all pins
- Fail-safe function
- 3.3 V operating power supply
- 4.8 V absolute rating
- Power consumption: 43 mW at 3.3 V
- Hermetic package
- Large input common mode: -1 V to +4 V
- Guaranteed up to 300 krad TID
- SEL immune up to 135 MeV.cm²/mg
- SET/SEU immune up to 32 MeV.cm²/mg
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 19 Jul 2024 | 19 Jul 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHFLVDS325K01V | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDS325K02V | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDS325K1 | 量産中 | Flat-16 | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHFLVDS325K02V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDS325K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDS325K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHFLVDS325K02V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDS325K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDS325K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。