製品概要
概要
Dual low voltage differential signaling (LVDS), driver receiver designed, packaged and qualified for use in aerospace environments in a low-power and fast-transmission standard, and operating at 3.3 V power supply (3.6 V max operating and 4.8 V AMR). The RHFLVDSR2D2 operates over a controlled impedance of 100-ohm transmission media that may be printed circuit board traces, back planes, or cables.
The circuit features an internal fail-safe function to ensure a known state in case of an input short circuit or floating input. All pins have cold spare buffers to ensure they are in high impedance when VCC is tied to GND.
The RHFLVDSR2D2 can operate over a large temperature range of -55 °C to +125 °C and it is housed in an hermetic Ceramic Flat-18 package.
-
特徴
- Dual drivers, TTL compatible inputs/LVDS outputs
- Dual receivers, LVDS inputs/TTL compatible outputs
- Individual Enable/Disable function with high-impedance
- ANSI TIA/EIA-644 compliant
- 400 Mbps (200 MHz)
- Cold spare on all pins
- Fail-safe function
- 3.3 V operating power supply
- 4.8 V absolute rating
- Power consumption: 50 mW at 3.3 V
- Hermetic package
- Large input common mode: -4 V to +5 V
- Guaranteed up to 300 krad TID
- SEL immune up to 135 MeV.cm²/mg
- SET/SEU immune up to 32 MeV.cm²/mg
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHFLVDSR2D2K01V | 量産中 | Flat-18 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDSR2D2K02V | 量産中 | Flat-18 | インダストリアル | N/A | |
RHFLVDSR2D2K1 | 量産中 | Flat-18 | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHFLVDSR2D2K02V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDSR2D2K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHFLVDSR2D2K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHFLVDSR2D2K02V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDSR2D2K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHFLVDSR2D2K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。