STHV64SW

量産中
Education Education

64-channel (±100 V / -200 to 0 V / 0 to 200 V), low harmonic distortion, highvoltage analog independent switches

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STHV64SW is an integrated circuit which features 64 independent switches. It is designed for medical ultrasound applications, but can also be used for driving piezoelectric, capacitive or MEMS transducers, and in industrial application such as generic high voltage switches.

The STHV64SW comprises a shift register for serial communication, self-biased high voltage MOSFET gate drivers, high power N-channel MOSFETs, bleed resistance for each switch, thermal sensor and undervoltage lockout. Moreover, the STHV64SW includes self-biasing and thermal shutdown blocks. The switches are capable of providing up to ±3 A peak output current.

  • 特徴

    • 200 V peak-to-peak input and output signal
    • Three different operating ranges:
      • From -100 V to +100 V
      • From 0 V to 200 V
      • From -200 V to 0 V
    • Very fast input slew rate (40 V/ns without load)
    • Only +3.3 V low voltage supply
    • Rail-to-rail input signal
    • Low on-resistance
    • Very low cross-talk between channels
    • Low parasitic capacitance
    • 42 kΩ bleed resistor on the outputs
    • Thermal and undervoltage protection
    • Latch-up free
    • Control through serial interface
    • 20 MHz data shift clock frequency
    • Cascadable serial register with latches

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STHV64SW

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STHV64SW
量産中
TFBGA 12X12X1.2 196 P0.8 B0.4 インダストリアル Ecopack2

STHV64SW

Package:

TFBGA 12X12X1.2 196 P0.8 B0.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TFBGA 12X12X1.2 196 P0.8 B0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STHV64SW
量産中
78.1962 / 1
Available at distributors

販売代理店在庫 STHV64SW

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TFBGA 12X12X1.2 196 P0.8 B0.4 Tray SOUTH KOREA EAR99 NEC -40 80

STHV64SW 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
78.1962 / 1
パッケージ:
TFBGA 12X12X1.2 196 P0.8 B0.4
梱包タイプ:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
SOUTH KOREA
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

STHV64SW

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

80

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。