車載用マイクロコントローラ Stellar   

ドメイン・コントローラ向けの安全なリアルタイム・ソリューション             

  

Stellarは、安全かつ優れたリアルタイム性能を実現する内蔵不揮発性メモリを備え、複数のArm® Cortex®-R52コアを搭載した初の車載用マイクロコントローラ(マイコン)です。高度なコネクティビティとセキュリティ機能により、サービス指向の車載用システム・アーキテクチャへの移行をサポートします。

内蔵の相変化メモリ(PCM)と28nm FD-SOI技術を組み合わせた画期的なテクノロジー、および先進的なパッケージングにより、厳しい高温環境でも消費電力を最小限に抑えつつ最大600MHzの周波数で動作します。

Stellarは、ハーネスの複雑さや電子コンポーネントの重量を減らしつつ、接続されたセンサからデータを統合します。これにより、ソフトウェアやデータ志向のアーキテクチャへの移行を実現するさまざまな「ドメイン・コントローラ」に依存する次世代の自動車アーキテクチャをサポートします。

高性能の車載用マイコンにおけるSTの幅広いノウハウや強力な実績に基づいて開発されたStellarは、すでに高い実績を持つ車載用32bitマイコンSPC5を補完して次世代の電子システム管理に貢献します。

また、自動車業界の厳しいISO 26262 ASIL-D安全規格に準拠しています。ロックステップ機能を備えたCortex-R52コアに加えて、ソフトウェア分離とメモリ保護用のハイパーバイザや追加の安全機構を備えています。

主なアプリケーションには、ハイブリッド・パワートレインのスマート制御、オンボード・チャージャを備えた自動車システムの幅広い電動化、バッテリ・マネージメント・システム、DC-DCコントローラ、スマート・ゲートウェイ、先進運転支援システム(ADAS)、および強化された車両安定性制御などが挙げられます。

先進的な機能と特長を備えたStellarの紹介ビデオ [3:57]。


主な特長:

  • 優れたリアルタイム性能と機能安全を実現するロックステップ機能を備えたArm® Cortex®-R52コア
  • ISO 26262規格に定義されている最高の安全性要件を満たすASIL-D準拠
  • ソフトウェア分離およびメモリ保護を実現するハイパーバイザ
  • EVITA Fullセキュリティ・レベル・プロファイルをサポートする最先端のハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)
  • 最高165℃までのデータ保持機能を持つ最大40メガバイトのAEC-Q100 Grade 0に準拠した相変化メモリ(PCM)
  • Software-Over-The-Air(OTA)アップデートをサポートし、複数のファームウェア・イメージを管理
  • 外部ストレージを追加できる便利なeMMCおよびHyperBus™インタフェース
  • Ethernet、CAN-FDとLIN、DSPI、およびFlexRayなどの豊富な車載用インタフェースを介したマルチバス・ルーティングにより、時間的制約のある車載ネットワークにおけるセキュリティとコネクティビティを実現
  • 動作温度: -40℃~+165℃(Tᴊ)
  • 物理テストから仮想テストへの移行を実現し、車載用電子システムの開発を加速させるVirtualizer Development Kit(VDK)を利用可能