CATEGORIES

STは、STPOWERファミリに属する300V~1700Vの絶縁ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)の包括的な製品ポートフォリオを提供しています。

  • 最適化された導通損失とスイッチオフ損失のトレードオフ
  • 最高接合温度:175℃(Tᴊ)
  • 広範なスイッチング周波数
  • 電力損失の改善と温度管理の最適化のために、アンチパラレル・ダイオード・オプションをパッケージに実装しています。

アプリケーション

STのIGBTは、スイッチング性能とオンステート動作のトレードオフが最適化されており、汎用インバータやモータ制御生活家電空調設備無停電電源装置(UPS) / スイッチング電源(SMPS)溶接機器IHソーラー・インバータトラクション・インバータオンボード・チャージャ、高速充電器といった産業用および車載用(AEC-Q101認定済み)アプリケーションに適しています。

STのIGBTは、ベア・ダイまたはパッケージングされたディスクリート部品として提供されています。

  • モータ制御
  • 生活家電
  • 冷暖房空調設備(HVAC)
  • UPS / SMPS(無停電電源装置 / スイッチング電源)
  • 溶接機器
  • IH
  • ソーラー・インバータ
  • トラクション・インバータ
  • オンボード・チャージャおよび高速充電器

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。

H Series V Series M Series HB Series HB2 Series IH Series MH Series MS Series 1200 V M Series 1200 V H SERIES 1250 V IH SERIES 1350 V IH2 SERIES 1700 V M SERIES

1200 V IGBT S series

Optimized for use in low-frequency (up to 8 kHz), hard-switching topologies, ST’s S series of 1200 V IGBTs feature the industry’s lowest V CE(sat) among 1200 V IGBTs currently on the market. Based on ST’s third-generation of trench-gate field-stop technology, they increase the efficiency of power supplies, welders and industrial motor drive applications thanks to the optimal trade-off between conduction and switching performance combined with outstanding robustness and EMI characteristics. Available in 15 A, 25 A and 40 A current ratings, they feature a 175°C maximum operating junction temperature, a 10 µs min short-circuit withstand time and a wide safe operating area (SOA).