マイノリティ・リポート:フィクションからほぼ現実へ!
ジェスチャに基づくデバイス制御は、ユーザ・エクスペリエンスの向上や衛生上の理由による非接触アプリケーションへの対応など、さまざまなメリットをもたらします。 デモのために数種のハンド・サインを識別する3つのクラスを作成しましたが、このモデルはあらゆるジェスチャを学習させることで最終ユーザに幅広い新機能を提供できます。
NanoEdge AI StudioはToF(Time-of-Flight)測距センサをサポートしていますが、このアプリケーションではレーダーなどのセンサを使用することもできます。

アプローチ

- 信号を減らして情報を簡素化するために、カメラではなくToF測距センサを使用しました。
- 背景の影響を低減するために検出距離を20cmに設定しました。 オプション:測定した距離の2値化
- 10回測定し(周波数:15Hz)、測定ごとにクラスを予測しました。
- (メジャーを連結してより長い信号を作成することは、動きの進化を研究するために行われる。ここでは、標識の分類が目的である。
- クラス(じゃんけん)ごとに3,000レコードのデータセットを作成し、空の測定(動きなし)を避けた。)
- 最後に、NanoEdge AI Studioで「Nクラス分類」モデル(3クラス)を作成し、 NUCLEO-F401REでライブテストしました。

センサ

ToF測距センサ: VL53L5

データ

3種類のデータじゃんけん
信号長64、連続する 8x8 マトリックス
データレート15 Hz

結果

3クラス分類:
99.37%の精度、0.6 KB RAM、192.2 KB フラッシュ

RESULTS-Shifumi RESULTS-Shifumi RESULTS-Shifumi

緑の点は正しく分類された信号を表し、赤い点は誤って分類された信号を表します。 横座標はクラス、縦座標は正常状態に対する類似度です。

モデル作成ツール
NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studio
対応製品
STM32
STM32
リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32 STM32 STM32
You might also be interested by

エンターテインメント | 画像認識 | 画像 | STM32Cube.AI | デモ | チュートリアル | GitHub | ビデオ

フィットネス用のスマート・ミラー:姿勢推定および複数人物トラッキング

STM32N6は、ユーザの身体の動きを28 FPSで追跡および分析して、エクササイズに関するフィードバックを提供します。

予知保全 | 加速度センサ | NanoEdge AI Studio | ビデオ | パートナー | 産業機器

Rtoneによるオンデバイス学習による異常検知

STM32マイクロコントローラ上で動作する産業機器の異常検出ソリューション。

物体検出 | 画像 | STM32Cube.AI | GitHub | ビデオ | データセット | アイデア | スマート・ビルディング

個人用保護具の検出

物体検出AIモデルを使用した作業員の個人用保護具の検出。