製品概要
概要
The TDA7491HV is a dual BTL class-D audio amplifier with single power supply designed for LCD TVs and monitors.
Thanks to the high efficiency and exposed-pad-up (EPU) and down (EPD) packages, no separate heatsink is required.
The TDA7491HV is pin-to-pin compatible with the TDA7491P and TDA7491LP.
-
特徴
- 20 W + 20 W continuous output power:
- RL = 8 Ω, THD = 10% at VCC = 18 V
- Wide-range single-supply operation (5 - 18 V)
- High efficiency (η = 90%)
- Four selectable, fixed gain settings of nominally 20 dB, 26 dB, 30 dB and 32 dB
- Differential input minimize common-mode noise
- No ‘pop’ at turn-on/off
- Standby and mute features
- Short-circuit protection
- Thermal overload protection
- External synchronisation
- 20 W + 20 W continuous output power:
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7491HV13TR | 量産中 | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | |
TDA7491HVU13TR | 量産中 | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7491HVU13TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7491HV13TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7491HVU13TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7491HV13TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。