TS2007FC

量産中
Design Win

3 W filter-free class D audio power amplifier with 6-12dB gain select

Download datasheet

製品概要

概要

The TS2007FC is a class-D audio power amplifier. Able to drive up to 1.4 W into an 8 Ω load at 5 V, it achieves better efficiency than typical class-AB audio power amplifiers.

This device can switch between two gain settings, 6 dB or 12 dB via a logic signal on the gain select pin. The pop and click reduction circuitry provides low on/off switching noise which allows the device to start within 1 ms typically.

A standby mode function (active low) keeps the current consumption down to 1 μA typically.

The TS2007FC is available in a 9-bump Flip-chip lead-free package.

  • 特徴

    • Operates from VCC = 2.4 V to 5.5 V
    • Standby mode active low
    • Output power: 1.4 W at 5 V or 0.5 W at 3.0 V into 8 Ω with 1 % THD+N max.
    • Output power: 2.3 W at 5 V or 0.75 W at 3.0 V into 4 Ω with 1 % THD+N max.
    • Two fixed gain selects: 6 dB or 12 dB
    • Low current consumption
    • Efficiency: 86 % typ.
    • Signal-to-noise ratio: 90 dB typ.
    • PSRR: 68 dB typical at 217 Hz with 6 dB gain
    • PWM base frequency: 280 kHz
    • Low pop and click noise
    • Thermal shutdown protection
    • Output short-circuit protection
    • Flip-chip lead-free 9-bump package with back coating in option

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TS2007FC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TS2007EIJT
量産中
CSP P 0.5 mm インダストリアル Ecopack3

TS2007EIJT

Package:

CSP P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

CSP P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
TS2007EIJT
Available at distributors

販売代理店在庫 TS2007EIJT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TS2007EIJT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TS2007EIJT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。