製品概要
概要
The TS472 is a differential-input microphone preamplifier optimized for high-performance PDA and notebook audio systems.
This device features an adjustable gain from 0 to 40 dB with excellent power-supply and commonmode rejection ratios. In addition, the TS472 has a very low noise microphone bias generator of 2 V.
It also includes a complete shutdown function, with active low standby mode.
-
特徴
- Available in flip-chip lead-free package and in QFN24 4 x 4 mm package
- Low noise 2.0 V microphone bias output
- ESD protection (2 kV)
- 40 kHz bandwidth regardless of the gain
- Low distortion: 0.1% typ.
- Low noise: 10 nV/√Hz typ. equivalent input noise at F = 1 kHz
- 2.2 to 5.5 V single supply operation
- Fully-differential input/output
- Fast start up time at 0 dB: 5 ms typ.
- Active low standby mode function (1 μA max)
- Low power consumption at 20 dB: 1.8 mA
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS472EIJT | 量産中 | CSP P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS472IQT | 量産中 | VFQFPN2 24 4x4x1.0 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS472IQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS472EIJT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS472IQT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS472EIJT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。