製品概要
概要
The Peripheral Sensor Interface (PSI5) is an interface for automotive sensor applications. PSI5 is an open standard based on existing sensor interfaces for peripheral sensors and offers a universal and flexible solution for multiple sensor applications.
The PSI5 interface allows asynchronous or synchronous operations and different bus modes. The device is compatible with both v1.3 and v2.1 PSI5 revisions (limitations are specified inside this document). It operates with a wide range of sensor supply current and variable data word length (8 to 28 bit).
The sensors are connected to the ECU using the same line for power supply and data transmission. The transceiver IC provides a pre-regulated voltage to the sensors and reads in the transmitted sensor data.
The PSI5 interface allows either point to point connection or bussed mode.
-
特徴
- 2-channel PSI5 transceiver compatible with rev. 1.3 and rev. 2.1
- Manchester coded digital data transmission
- High data transmission speed of 125 kbps (optional 83.3 kbps and 189 kbps)
- High EMC robustness and low emission
- Bootstrap circuits for sync pulses
- Current limitation and voltage clamp on interface pins
- Integrated charge pump stage for pre-regulation with spread spectrum approach
- Integrated FLL module for high accuracy timing control
- Reverse voltage protection structure
- Short to ground tolerant with ±1.5 V ground shift
- 32-bit SPI interface with address multiplexing
- Operating voltage: VB= 4.8 V (5.2 V for sync pulses with 3.5 V step) to 35 V
- Ambient temperature range: -40°C to 140 °C
- Package: VFQFPN28 or TQFP32EP
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 05 Apr 2024 | 05 Apr 2024 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2019 | 04 Oct 2019 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L9663 | 量産中 | TQFP 32 7x7x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-05-28T00:00:00.000+02:00 | |
L9663-1 | 量産中 | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-05-28T00:00:00.000+02:00 | |
L9663-TR | 量産中 | TQFP 32 7x7x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-05-28T00:00:00.000+02:00 | |
L9663-TR-1 | 量産中 | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-05-28T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9663-TR | 量産中 | 3.05 / 1k | 3 distributors | TQFP 32 7x7x1.0 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 140 | ||||
L9663 | 量産中 | 3.05 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | TQFP 32 7x7x1.0 | Tray | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 140 | ||||
L9663-TR-1 | 量産中 | 2.65 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 140 | ||||
L9663-1 | 量産中 | 2.65 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | Tray | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 140 |
L9663-TR 量産中
L9663 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9663-TR-1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9663-1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。