TN4050HP-12G2YTR

量産中
Design Win

1200 V, 40 A Automotive Grade AEC-Q101 SCR Thyristor in D2PAK HV package

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The TN4050HP-12G2YTR is an automotive grade SCR thyristor designed for applications such as automotive on board and stationary battery chargers.

This SCR Thyristor, rated for a 40 A RMS power switching, offers superior performances in peak voltage robustness up to 400 V sine wave pulse. Its key features allow the design of functions such as a 56 A RMS AC switch and a 50 A AC-DC controlled rectifier-bridge.

The TN4050HP-12G2YTR is available in D²PAK HV surface mount package, ideal for automatic assembly lines.

D²PAK HV package offers increased creepage distance of 5.38 mm, simplifying design conformity with insulation coordination standards such as IEC60664-1 and UL-840.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • High junction temperature: 150 °C
    • AC off state voltage: +/- 1200 V
    • Nominal on-state RMS current: 40 ARMS
    • High EFT noise immunity: 1000 V/μs
    • Max. gate triggering current: 50 mA
    • D²PAK HV creepage distance (anode to cathode):With top coating: 5.38 mm min.Without top coating: 3.48 mm min.
    • ECOPACK2 compliant component

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TN4050HP-12G2YTR

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TN4050HP-12G2YTR
量産中
H2PAK-2 オートモーティブ Ecopack2

TN4050HP-12G2YTR

Package:

H2PAK-2

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

H2PAK-2

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (max)
TN4050HP-12G2YTR
Available at distributors

販売代理店在庫 TN4050HP-12G2YTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TN4050HP-12G2YTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TN4050HP-12G2YTR

Junction Temperature (°C) (max):

150

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。