STEVAL-25R200SA

量産中

高性能NFCリーダライタIC ST25R200搭載ディスカバリ・キット

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

STEVAL-25R200SAは、非接触アプリケーション向けの高性能NFCリーダライタIC ST25R200をベースにしたすぐに使えるキットです。

本キットでは、ST25R200の特徴と機能をリーダ・モードとライタ・モードで評価できます。

各種アンテナを含む単一の分割可能カード(STEVAL-25R200AA)の形態で提供される本キット主要部分は、ST25R200デバイスを搭載したメイン・ボードとSTM32G0マイコンの2つのボードで構成されています。

8枚のボードは分割でき、さまざまな組み合わせを評価できます。

STM32用のSTLINKインサーキット・デバッガとプログラマが搭載されたコンパニオン・ボード。

PCB上にパターン・エッチングされた20mm x 20mmのアンテナと同調回路。

付属のアンテナはさまざまなトポロジをテストできるよう設計されており、メインの20mm x 20mm NFCアンテナの代わりに使用できます。

ST25R200のデュアル・アンテナ機能を評価するための、同調回路を含む2つの12mm x 12mmアンテナを備えたハブ。

同梱のフレキシブル・アンテナに接続するために調整されたアダプタ・ボードもキットに同梱されています。

市販されている任意の50ΩのNFCアンテナに接続できるように調整されたボードも同梱されています。

リーダ+タグ応用システム評価用のタグ・ボードには、10mm x 5mmの同調済アンテナを備えST25TVを組み込んだボード、および10mm x 5mmの同調済アンテナを備えST25TNを組み込んだボードが含まれています。

ステッカ・タグ(インレイ)も同梱されていて、ST25R200リーダ・システムの評価が容易です。

すべてのモジュールにコネクタがあり、システム・コアに迅速かつ強固に接続できます。ST25R200とSTM32をベースにしており、STM32開発エコシステム全体を使用できるハードウェアおよびソフトウェア・ツールが含まれています。

本ボードの電源はマイクロUSBコネクタから供給されます。

様々な組み合わせが可能なため、本キットはユーザによるアプリケーション開発とテストに役立ちます。

本キットはFCC認証を受けており、FCC IDはYCPR200AD1です。カナダIC認証も取得しており、ICは8976A-R200AD1、PMNはSTEVAL-25R200A、HVINはSTEVAL-25R200Aです。

  • 特徴

    • オンボードNFCリーダライタIC:ST25R200
    • 動作モード:リーダとライタ
    • ISO14443A、ISO14443B、およびISO15693準拠の汎用NFCリーダライタIC
    • NFCフォーラムT1T、T2T、T4T、T5Tタグ・タイプをサポート
    • シングル・エンド設定で2つのアンテナを駆動可能
    • RC低消費電力ウェイクアップ
    • PCB上にパターン・エッチングされた5つの13.56MHz誘導アンテナ、および関連する同調回路を搭載
    • タグ・チップがはんだ付けされた2枚のタグ・ボードと、PCBにパターン・エッチングされたアンテナとそれに付随する同調回路。ステッカ・タグ(インレイ)2枚
    • STM32用STLINKインサーキット・デバッガおよびプログラマボード
    • STM32Cubeと互換性のある無料の包括的ファームウェア・ライブラリとST25R200用サンプル
    • CE、UKCA、FCC、ISED認証済み
    • RoHSおよびWEEE準拠

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:
パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム
パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能
パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:
デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:
シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示
シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得
NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力
デバイス用熱電気シミュレータ

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示

おすすめ製品

The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Marketing description of the package type.Compliancy of the device with industry requirement domains (IRD)The RoHS status of a product:
ECOPACK 1: Initial grade to identify European RoHS compliant products.
ECOPACK 2: New grade to identify brominated chlorinated and antimony oxide flame retardant free products.
ECOPACK 3: Halogen free RoHS exemptions free products.
(*): ECOPACK 2 version available upon request.
(**): Some versions still existing in ECOPACK 1 or not compliant.
Compliancy with WEEE Directive (2012/19/EU)Longevity Commitment in yearsLongevity Starting DateThe current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Budgetary PriceMain country of assembly or fabrication of the product.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.