製品概要
概要
M95P32-IとM95P32-Eは、STの高度な独自NVM技術を用いて製造されています。EEPROM技術と同様、柔軟性の高いバイト書込みを提供し、ページ単位での消去が可能で、ページ書換えサイクル耐性も高く、超低消費電力です。
M95P32-IとM95P32-Eは、それぞれ512バイトのプログラム可能な8192枚のページとして構成される32Mbit SPIページEEPROMデバイスです。いずれもSPIバスを経由して高性能デュアルおよびクアッドSPI出力でアクセスされます。
これらのデバイスは、以下の512バイトの識別(ID)ページが2枚増設されています。
- 1ページ目には、識別データと、ご要望に応じてUIDが含まれます。
- 2ページ目は、非常に重要なアプリケーション・パラメータを格納するために使用できます。(後で)読出し専用モードとして恒久的にロックすることもできます。
追加ステータス、設定、および揮発性レジスタで希望のデバイス設定を行う一方、安全レジスタはデバイス・ステータス情報を提供します。
M95P32-Iは、1.6V~3.6Vの電源電圧範囲および-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。M95P32-Eは、-40℃~+105℃と温度範囲が広く、最大クロック周波数は80MHzです。
M95P32-IとM95P32-Eは、バイトおよび最大512バイトのページ書込み命令を提供します。書込み命令は自動消去とプログラム動作で構成されているため、データ・バイトを柔軟に管理できます。
各デバイスは、メモリを消去済みの状態に設定するページ、ブロック、セクタ、チップ消去コマンドも受け付けます。
これらのコマンドを受け付けた後は、メモリを512バイト・ページで高速プログラムされ、ページ・プログラムとバッファ読込み命令を使ったさらなる最適化により、SPI通信遅延を低減することができます。
-
特徴
- インタフェース
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)とデュアル/クアッド出力をサポート
- 高周波数
- クロック周波数:最大80MHz
- ダミー・バイトを使用する高速読出しシングル/デュアル/クアッド出力
- デュアル出力データ転送:最大160Mbits/s
- クアッド出力データ転送:最大320Mbits/s
- メモリ
- 32MbitのページEEPROM
- 64KBブロック、4KBセクタ
- ページ・サイズ:512バイト
- 512バイトの増設識別ページ x 2
- 電源電圧
- 温度
- 動作温度範囲:
- -40℃~+85℃(産業用)
- -40℃~+105℃(温度拡張)
- 動作温度範囲:
- 性能
- 書換え耐性:全温度範囲で50万サイクル
- データ保持:
- 100年
- 50万サイクル後10年
- 超低消費電力
- ディープ・パワーダウン・モードの場合0.6μA(標準)
- STANDBYモードの場合16μA(標準)
- 10MHzでのシングル読出しの場合800μA(標準)
- ページ書込みの場合1.5mA(標準)
- 電流ピーク制御 < 3mA
- 高い書込み消去性能
- 高速書込み/プログラム/消去時間:
- 512バイトのバイトおよびページ書込み(自動消去とプログラムを含む)の場合2ms(標準)
- ページ・プログラム(512バイト)の場合1.2ms(標準)
- ページ消去の場合1.1ms(標準)
- セクタ消去の場合1.3ms(標準)
- ブロック消去の場合4ms(標準)
- チップ消去の場合15ms(標準)
- バッファ読込み命令によるページ・プログラム
- 高速書込み/プログラム/消去時間:
- 高度な機能
- 高いメモリ信頼性(DEC、TED)を実現するECC
- ノイズ・フィルタリング用シュミット・トリガ入力
- 出力バッファの駆動力をプログラム可能
- ISO26262向け動作ステータス・フラグ
- ソフトウェアリセット
- 領域オプションありのブロック別書込み保護
- ユニークID(ご要望に応じて提供)
- 電子識別ID
- SFDP(シリアル・フラッシュ・ディスカバリ可能パラメータ)モードをサポート
- JEDEC標準製造業者識別情報
- パッケージ
- ECOPACK2(RoHS準拠)でハロゲンフリーのパッケージ:
- DFN8 4mm x 4mm
- SO8N
- WLCSP8
- 未ダイシングのウェハ
- ECOPACK2(RoHS準拠)でハロゲンフリーのパッケージ:
- ESD保護
- HBM(人体モデル):2000V
- インタフェース
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M95P32-EXMNT/E | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95P32-EXMNT/E
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M95P32-EXMNT/E | | | 4 distributors |
M95P32-EXMNT/E 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。