MEMSマイクロフォン

 

MEMSマイクロフォンとは、センサ(MEMS)と特定用途向け集積回路(ASIC)を1つのパッケージに収めた電気音響トランスデューサのことです。

センサが着信音圧の変化を容量変化に変換し、ASICがこの容量変化をアナログまたはデジタル出力に変換します。音波は、パッケージの上部または下部にある音の導入口、つまりトップまたはボトム・ポートから、マイクロフォンに入ります。

MEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、信頼性、および低コストが求められるさまざまなオーディオ・アプリケーションに最適です。

 

STのMEMSマイクロフォンのアプリケーション

STのMEMSマイクロフォンは、パーソナル電子機器産業用車載用PC周辺機器、コンピュータなどの数多くの分野に採用されています。

クラス最高峰のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)と信号対雑音比(SNR)を誇るSTのMEMSマイクロフォンは、きわめて高いダイナミック・レンジが必要とされるアプリケーションに最適です。

MEMSマイクロフォンのアプリケーション

感度を厳密に整合させることで、マルチマイクロフォン・アレイで使用するビームフォーミング音源のローカリゼーション、およびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能になります。これらは、スマート・ホームスマート・スピーカなどの音声作動式アプリケーションの重要な要素です。

フラットな周波数特性と高い性能により、ハンズフリー通話やeCallノイズ・キャンセリング車内通信などの車載用アプリケーションに対応できます。

STの低消費電力製品は、バッテリ駆動アプリケーションのバッテリ寿命を延ばします。

MEMSマイクロフォンの製品ポートフォリオ

アナログおよびデジタルMEMSマイクロフォンは、きわめて小型の金属製とプラスチック製のパッケージで提供され、ほぼあらゆる環境ですぐに使用できます。

ST MEMSマイクロフォンの製品ポートフォリオ IMP23ABSUmp23abs1mp34dt05-amp34dt06jimp34dt05mp23db01hpmp23db02mm
mp23db02mm

ボトム・ポート・デバイス

ボトム・ポート・デバイスは、3.5mm x 2.65mm x 0.98mmの金属パッケージ設計により、堅牢性と信頼性を高めています。RF耐性を向上させるために、基板の層で静電容量を形成しました。

mp23db02mm
トップ・ポート・マイクロフォン

トップ・ポート・デバイス

トップ・ポート・デバイスは、音響孔周りに接地用リングがある3mm x 4mm x 1mmのプラスチック・パッケージで設計することにより、ESD耐性を高めています。また、MEMSを音響孔の真下に配置することで、音響性能を最大化しています

トップ・ポート・マイクロフォン

ST MEMSマイクロフォンの主なメリット:

  • 無指向性
  • 高性能
  • 複数のパフォーマンス・モード
  • 低消費電力
  • 感度整合
  • 高い衝撃 / 温度耐性
  • 小型フォーム・ファクタ
高い忠実度で再生される音声

開発リソース

STが提供するマイクロフォン・クーポン・ボード、サンプル・コードなどの幅広い開発ツールとリソースにより、設計期間の短縮が可能です。

STは、ソフトウェアおよびガスケットの音響シミュレーションもサポートしており、最適なソリューションの迅速な開発をサポートすることで、お客様のオーディオ・アプリケーションのニーズに応えます。
詳細はツール & ソフトウェアをご参照ください。

ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ

Breakthrough digital bottom port microphone with multiple performance modes

Thanks to high performance and low current consumption, the MP23DB01HP MEMS microphone is the perfect choice for high-end personal electronics, computer, and automotive applications.

The multi-mode digital bottom-port microphone combines a best-in-class acoustic overload point (AOP) for handling input signals without distortion, very high signal-to-noise ratio (SNR) for far-field applications and accurate sensitivity matching.

Benefits include:

  • Saves energy with multi-mode operation
  • Enables voice command recognition
  • Ultra-low distortion
  • Flat frequency response
  • PDM output and sensitivity matching
  • Hardware and software evaluation tools and developer resources

Visit the MP23DB01HP page to find out more and get started.